EAN
3250616230316
VPE
5 PCEs
Groupe de rabais
F1
146.50 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Concep­tion du jeu de barres
    plat
Inten­sité du courant
  • Courant assigné nominal
    630 A
Dimen­sions
  • Hauteur produit installé
    30 mm
  • Largeur produit installé
    1250 mm
  • Hauteur de barre du jeu de barres
    30 mm
  • Largeur de barre du jeu de barres
    10 mm
Matières
  • Type de trai­te­ment de surface
    spécial
Equi­pe­ment
  • Nombre de travée de large
    5
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    concerné
Sécu­rité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.