![](https://hager.com/fr-ch/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_CH/images/loader-2.gif)
Kit,universN,600x500mm,pour MCCB h400/630A + interrupteur différentiel UK42C5
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Indication de commande : Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.
Caractéristiques techniques
-
Courant nominal630 A
-
Profondeur produit installé125 mm
-
Hauteur produit installé600 mm
-
Largeur produit installé500 mm
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Matièrematière plastique
-
Avec couvertureOui
-
Nombre de travée de large2
-
Nombre de rails0
-
Directive européenne WEEEnon concerné
-
Indice de protection IPIP30
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit UK42C5
-
Mode d'emploi
Notice d'instruction pour UK42C5
PDF2 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour UK42C5
Declaration
PDF724 KBDéclaration UE de conformité pour UK42C5
Declaration
PDF691 KBDéclaration UE de conformité pour UK42C5
Declaration
PDF675 KBDéclaration UE de conformité pour UK42C5
Declaration
PDF676 KBDéclaration UE de conformité pour UK42C5
Declaration
PDF530 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour UK42C5 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour UK42C5 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com