Kit Univers N pour inverseur 125A-160A-250A-400A 300x500 mm UK22U1

EAN
3250616211018
E-nr.
822 897 604
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
F1
215.00 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Prin­ci­pales carac­té­ris­tiques élec­triques
  • Courant nominal
    400 A
Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    135 mm
  • Hauteur produit installé
    300 mm
  • Largeur produit installé
    500 mm
Matières
  • Couleur
    blanc
Eléments fournis
  • Avec couver­ture
    Oui
Equi­pe­ment
  • Nombre de travée de large
    1
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    non concerné
Sécu­rité
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Non
Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.