EAN
3250616211346
E-nr.
822 892 694
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
F1
135.50 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Inten­sité du courant
  • Courant assigné nominal
    250 A
Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    110 mm
  • Hauteur produit installé
    300 mm
  • Largeur produit installé
    250 mm
Matières
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
Eléments fournis
  • Avec couver­ture
    Oui
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    concerné
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP30
  • Confor­mité REACH
    Oui
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Non
Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.