EAN
3250616170063
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
F1

Indication de commande : Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.


Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    125 mm
  • Hauteur produit installé
    75 mm
  • Largeur produit installé
    500 mm
Equi­pe­ment
  • Nombre de travée de large
    2
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP00
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.