heavy duty mounting lid size 3 with levelling pins with punching Q12 244x244mm UDM3244SLQ12

EAN
4012002238356
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
V1
Prix*
52.20 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Longueur
    360 mm
  • Largeur produit installé
    360 mm
  • Mesure a
    244 mm
  • Mesure b
    244 mm
  • Dimen­sion nomi­nale
    340 mm
  • Epais­seur matière
    4 mm
Matières
  • Couleur
    zingué
  • Matière
    tôle d`acier
  • Groupe de maté­riau
    acier
Instal­la­tion, montage
  • Ouver­ture de montage
    -
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne RoHs
    confor­mité volon­taire
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Non
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.