blind mounting lid for universal floor box size 3 without punching UDM3000BLD
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Longueur360 mm
-
Largeur produit installé360 mm
-
Dimension nominale340 mm
-
Epaisseur matière4 mm
-
Groupe de matériauacier
-
Ouverture de montage-
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit UDM3000BLD
-
BIM Archicad
Dossier ZIP ArchiCad gamme UK - HAGER (2015)
ZIP6 MB -
BIM Objets Revit
Dossier ZIP Revit gamme UK - HAGER (2015)
ZIP47 MB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour UDM3000BLD du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour UDM3000BLD du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com