Unité équipement Vega D-Univers l500 h300 p borniers et app modulaires 2rangées UD22G1

EAN
3250616141353
E-nr.
822 892 534
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
F1
104.50 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Nombre de modules
    24
Inten­sité du courant
  • Courant assigné nominal
    630 A
Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    125 mm
  • Hauteur produit installé
    300 mm
  • Largeur produit installé
    500 mm
Capa­cité
  • Nombre de 1/2 modules par rail bornier
    44
Matières
  • Couleur
    blanc
Instal­la­tion, montage
  • Nombre de pas bornier en 1/2 module sur kit
    44
Eléments fournis
  • Avec couver­ture
    Oui
Equi­pe­ment
  • Nombre rangées
    2
  • Nombre de travée de large
    2
  • Nombre de rails
    1
  • Nombre de pas en hauteur
    4
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    concerné
Sécu­rité
  • Conforme REACH
    Non
  • Sans halo­gène
    Non

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.