Unité équipement Univers l250 h300 2rangées 1x9mod 1x10mod 2rails règlab+2fixes UD21G1

EAN
3250616141346
E-nr.
822 892 524
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
F1
Prix*
87.30 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Nombre de modules
    10
Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    125 mm
  • Hauteur produit installé
    300 mm
  • Largeur produit installé
    250 mm
Capa­cité
  • Nombre de 1/2 modules par rail bornier
    16
Matières
  • Couleur
    blanc
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Matière
    matière plas­tique
Instal­la­tion, montage
  • Nombre de pas bornier en 1/2 module sur kit
    16
Equi­pe­ment
  • Nombre d'unités
    20
  • Nombre rangées
    2
  • Nombre de travée de large
    1
  • Nombre de rails
    1
  • Acces­so­riable
    Non
  • Nombre de pas en hauteur
    4
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    non concerné
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Non
  • Sans halo­gène
    Non

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.