Unité équipement Univers l250mm h300mm 2 rangéesx9mod 2 rails règlables en prof UD21A5

EAN
3250616141001
E-nr.
822 892 374
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
F1
103.00 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Module
    bornes de jonc­tion
Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    125 mm
  • Hauteur produit installé
    300 mm
  • Largeur produit installé
    250 mm
Capa­cité
  • Nombre de 1/2 modules par rail bornier
    16
Matières
  • Couleur
    blanc
Instal­la­tion, montage
  • Nombre de pas bornier en 1/2 module sur kit
    32
Equi­pe­ment
  • Nombre d'unités
    0
  • Nombre rangées
    2
  • Nombre de travée de large
    1
  • Nombre de rails
    2
  • Acces­so­riable
    Oui
  • Nombre de pas en hauteur
    4
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    non concerné
Sécu­rité
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Non

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.