The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Coffrets et armoires de distri­bu­tion jusqu'à 1600 A
    • univers N kit et acces­soires
    • UD21A3
    Kit Hager univers N, pour bornes, horizontal, jusqu'à 240mm²
    EAN
    3250616141063
    E-nr.
    822 893 254
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    F1
    • univers N kit et acces­soires

    Kit Hager univers N 300×250mm pour bornes horizontal jusqu'à 240mm² UD21A3

    Prix*
    104.50 CHF
    / pc. *
    104.50 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Kit Hager univers N 300×250mm pour bornes horizontal jusqu'à 240mm²

    UD21A3

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Module de distri­bu­tion pour bornes 8 produit(s) disponible(s)
    • Plaque/­ca­che/­bar­rette d'ins­crip­tion 1 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires de montage 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Module de distri­bu­tion pour bornes
    • Plaque/­ca­che/­bar­rette d'ins­crip­tion
    • Acces­soires de montage
    • KJ100A

      Répartiteur 100A, tétrapolaire, 2x 2, 5-25² / 5x 1, 5-16² par phase

      136.00 CHF  / pc.*
    • KJ02E

      Bloc de répar. 125A 4p.L1-L3 1x6-25²/2x4-10²/5x1, 5-6², N 1x6-25²/6x4-10²/4x1, 5-6²

      157.50 CHF  / pc.*
    • KJ02DN

      Bloc de répartition 125A avec couvercle, 1pôle, 2x 6-35²/1x 1, 5-16²/6x 1, 5-16²

      37.05 CHF  / pc.*
    • KJ02D

      Bloc de répartition, 125A, 1p., 1x 10-35² / 1x 6-16² / 6x 2, 5-16²

      39.20 CHF  / pc.*
    • KJ02CN

      Bloc de répartition 160A avec couvercle, 1pôle, 2x 16-50²/3x 1, 5-16²/8x 1, 5-10²

      52.90 CHF  / pc.*
    • KJ02B

      Bloc de répartition 400A fermé, 1pôle, 2x 6-25²/5x 1, 5-16²/4x 1, 5-10²

      136.00 CHF  / pc.*
    • KJ02AN

      Bloc de répartition 250A a. couvercle 1p. 1x25-95²/1x1, 5-35²/4x1, 5-10²/8x1, 5-16²

      105.50 CHF  / pc.*
    • KJ02A

      Bloc de répartition, 250A, 1p., 1x 35-95² / 2x 6-35² / 5x 1, 5-16² / 4x 1, 5 - 10²

      107.50 CHF  / pc.*
    • UZ01Z6

      Faux couvercle, universN, pour séparateur NH000/00, peut être bloqué

      34.55 CHF  / pc.*
    • UZ05A1

      Tour partie supérieure, universN, 4 pièces

      7.30 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      300 mm
    • Largeur
      250 mm
    • Profon­deur
      125 mm
    • Nombre d'unités
      210
    Equi­pe­ment
    • Nombre rangées
      1
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      0
    Matière
    • Matière
      Plas­tique
    • Code RAL
      9010
    • Couleur du produit
      Blanc pur
    Usage interne unique­ment
    • Nombre de pas en hauteur
      4

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    Hager déclaration REACH UD21A3
    PDF
    Hager Rapport RoHS UD21A3
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image UD21A3 | Hager Suisse

      Image produit UD21A3

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit UD21A3 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit UD21A3

      Kit,universN,300x250mm,pour bornes sur rail DIN,240qmm,horizontal

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-10-01 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-10-06 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    Voir plus

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      UZ06Z4 - Assortiment de vis pour tôle Hager univers N 4.2×13mm 100 pièces
      UZ06Z4
      Vis, universN, 4, 2x13mm, pièces
      Prix*
      16.75 CHF
      / pc. *
      16.75 CHF
      / pc. *
    • 2
      UE31F0 - Kit Hager univers N 450×250mm pour rail collecteur distance 60mm vertical
      UE31F0
      Kit, universN, 450x250mm, jeu de barres système 60mm, 3 pôle, vertical
      Prix*
      160.50 CHF
      / pc. *
      160.50 CHF
      / pc. *
    • 3
      UE51K0 - Kit Hager univers N 750×250mm pour rails collecteurs 185mm horizontal
      UE51K0
      Kit, universN, 750x250, pour jeu de barres 60mm, 3x 40x10mm
      Prix*
      438.00 CHF
      / pc. *
      438.00 CHF
      / pc. *
    • 4
      US31A2 - Couvercle de protection Hager univers N 450×250mm pour appareils AMD 3×12PLE
      US31A2
      Panneau antichoc, universN, 450x250mm, 3x12M
      Prix*
      44.10 CHF
      / pc. *
      44.10 CHF
      / pc. *
    • 5
      UZ017 - Obturateur Hager univers N pour DIN2+DIN3
      UZ017
      Faux couvercle, universN, pour D-fusible partie d'inférieur
      Prix*
      10.60 CHF
      / pc. *
      10.60 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group