Kit,universN,150x500mm,pour bornes sur rail DIN horizontal UD12A1

EAN
3250616140905
E-nr.
822 892 124
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
F1
54.20 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    125 mm
  • Hauteur produit installé
    150 mm
  • Largeur produit installé
    500 mm
Capa­cité
  • Nombre de 1/2 modules par rail bornier
    52
Matières
  • Couleur
    blanc
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Matière
    matière plas­tique
Instal­la­tion, montage
  • Nombre de pas bornier en 1/2 module sur kit
    52
Eléments fournis
  • Avec couver­ture
    Oui
Equi­pe­ment
  • Nombre d'unités
    52
  • Nombre rangées
    1
  • Nombre de travée de large
    2
  • Nombre de rails
    1
  • Acces­so­riable
    Oui
  • Nombre de pas en hauteur
    2
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    non concerné
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Oui
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Non
Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.