Unité équipement Univers h 150mm l 250mm p appareils modulaires 1rangée x 10mod UD11B3

EAN
3250616141100
E-nr.
822 892 384
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
F1
65.50 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Nombre de modules
    10
Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    125 mm
  • Hauteur produit installé
    150 mm
  • Largeur produit installé
    250 mm
Instal­la­tion, montage
  • Nombre de pas bornier en 1/2 module sur kit
    0
Eléments fournis
  • Avec couver­ture
    Oui
Equi­pe­ment
  • Nombre d'unités
    20
  • Nombre rangées
    1
  • Nombre de travée de large
    1
  • Nombre de rails
    1
  • Acces­so­riable
    Oui
  • Nombre de pas en hauteur
    2
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    non concerné
Sécu­rité
  • Sans halo­gène
    Non

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.