![](https://hager.com/fr-ch/catalogue/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/fr_CH/images/loader-2.gif)
Module 6 sorties chauffage TYM646T
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Il s’agit ici d’un produit de fin de série. Une commande est encore possible. Pour la disponibilité, le délai de livraison et le prix, veuillez contacter le grossiste.
Caractéristiques techniques
-
Système busKNX
-
Mode de fixationREG
-
Fonctionnement polyphasépour fonctionnement monophasé
-
Fonctionavec fonction protection de vanne ; Fonction de verrouillage par sortie d'actionneur activable via le bouton de commande manuelle ou le bus
-
Nombre de modules4
-
SignalisationRéponse par bus, par ex. en cas de surcharge, de panne de secteur ou de capteur
-
Interrupteurs / Poussoirs manuels6 boutons de commande manuelle pour marche / arrêt de chaque canal d'actionneurs
-
Touche / boutonavec bouton poussoir d’adressage physique et LED rouge d’adressage physique
-
Nbre d'entrées binaires0
-
Fréquence assignée50/60 Hz
-
Tension auxiliaire110…230 V AC
-
Tension de service par bus21…32 V DC
-
Tension de sortie24…230 V AC
-
Tension d'alimentation du système30V DC via le bus
-
Tension de commutation24…230 V
-
Courant de commutation5 / 160 mA
-
Fusibleprotégé contre les courts-circuits et les surcharges (affichage à LED)
-
Largeur4 modules
-
Puissance absorbée (fonctionnement)1 W
-
Puissance absorbée (veille)0.4 W
-
Puissance absorbée KNX≈ 250 mW
-
Puissance dissipée totale sous IN360 mW
-
Puissance dissipée par la commande120 mW
-
Couleur indépendant des lignes designgris clair
-
Couleurgris clair
-
Couleur RALRAL 7035 - Gris clair
-
LEDavec 6 LED d'état rouges pour l'indication de l'état des entrées
-
Section de raccordement en câble souple0,5 / 4mm²
-
Section de raccordement en câble rigide0,5 / 4mm²
-
Section de conducteur (flexible)0.5…4 mm²
-
Section de conducteur (rigide)0.5…4 mm²
-
Coupleur de busavec coupleur de bus intégré
-
Type de raccordementavec bornes à vis
-
Raccordement de busraccordement du bus sur la borne de raccordement KNX
-
Modes de configuration supportéssystem
-
Programmationdifférentes valeurs de consigne par défaut réglables pour commande forcée ou mode urgence en cas de panne de bus pour l'horaire d'été et d'hiver
-
Raccordement bus incl.Oui
-
Expansibilité modulaireNon
-
Moteurs électrothermiques 24 Vmax. par canal 2
-
Moteurs électrothermiques par canalmax. 4
-
Régulationsans
-
Moteurs électrothermiquesType de moteur électrothermique réglable (fermé/ouvert sans courant) ; pour moteur 230 V ou moteur 24 V
-
Caractéristique de différenciation 3 - Ventesavec bornes à vis
-
Indice de protection IPIP20
-
Température de service-5…45 °C
-
Température de stockage/transport-20…70 °C
-
Gamme design principaleKNX
-
Texte d'indicationDes moteurs électrothermiques ayant une tension de fonctionnement identique doivent être raccordés à tous les canaux d'actionneurs.
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit TYM646T
-
Mode d'emploi
Notice d'instruction pour TYM646T
PDF4 MB -
Brochures techniques & CCTP
domovea – La pierre angulaire pour le Smart Home
Hager_CH_domovea_expert_FR
PDF4 MB -
Catalogue
Catalogue 6 - Automatismes du bâtiment KNX, Automatisation, Systèmes d’interphone de porte
Catalogue 6 - Automatismes du bâtiment KNX, Automatisation, Systèmes d'interphone de porte
PDF90 MB -
Base de données des produits KNX
Base de donnés ETS pour TYM646T
KNXPROD331 KB -
Guide d'application
Description d'application ETS pour TYM646T
PDF3 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour TYM646T
PDF134 KB -
Fiche PEP
Profil Environnemental Produit pour TYM646T
PDF458 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour TYM646T du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour TYM646T du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com