EAN
3250616059955
E-nr.
405 640 606
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
T4
Prix*
531.00 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Système bus
    KNX
  • Mode de fixa­tion
    REG
Fonc­tions
  • Fonc­tion­ne­ment poly­phasé
    convient pour commuter diffé­rents conduc­teurs exté­rieurs
Modèle
  • Nombre de modules
    4
Commandes & indi­ca­teurs
  • Voyant lumi­neux
    oui
Connec­ti­vité
  • Avec fiche mâle AST prévue sur le côté
    avec fiche du système pour le raccor­demet à l'in­ter­face d'ac­tion­neur analo­gique
  • Signaux de sortie
    selon DIN CEI 381
Prin­ci­pales carac­té­ris­tiques élec­triques
  • Fréquence assi­gnée
    50/60 Hz
Tension
  • Tension auxi­liaire
    24 V AC
  • Tension d'en­trée
    24 V
  • Tension de service par bus
    21…32 V DC
  • Sortie en tension
    0 / 10 V
  • Tension de sorties
    0 ... 1; 0 ... 10 V
Inten­sité du courant
  • Courant de sortie
    20 mA
  • Courant de sortie par canal
    max. 20 mA
Dimen­sions
  • Largeur
    4 modules
Puis­sance
  • Courant absorbé
    170 mA
  • Puis­sance dissipée totale sous IN
    2.9 W
Résis­tance
  • Charge de sortie en courant
    500 Ω
  • Charge de sortie en tension
    > 1 kΩ
Gestion de l'éclai­rage LED
  • LED
    avec LED rouge de program­ma­tion
Connexion
  • Section de conduc­teur (flexi­ble), avec embout de câble
    0.14…2.5 mm²
  • Section de conduc­teur (flexi­ble), sans embout de câble
    0.34…4 mm²
  • Section de conduc­teur (rigide)
    0.5…4 mm²
  • Type de raccor­de­ment
    avec bornes à vis
Confi­gu­ra­tion
  • Modes de confi­gu­ra­tion supportés
    system
Eléments fournis
  • Raccor­de­ment bus incl.
    Oui
Equi­pe­ment
  • Nombre de sorties
    4
Utili­sa­tion
  • Guidages forcés (objet d'1 bit)
    par canal 2
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
  • Confor­mité REACH
    Oui
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -5…45 °C
  • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
    -25…70 °C
Iden­ti­fi­ca­tion
  • Gamme design prin­ci­pale
    KNX

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.