convient pour commuter différents conducteurs extérieurs
Démarrage progressif
Démarrage progressif non agressif pour les lampes
Modèle
Nombre de modules
4
Commandes & indicateurs
Avec affichage LED
Oui
Voyant lumineux
oui
Utilisation
utilisation manuelle également possible sans bus, p. ex. sur chantier
Interrupteurs / Poussoirs manuels
sélecteur pour fonctionnement manuel/bus et réglage de charge
Principales caractéristiques électriques
Fréquence assignée
50/60 Hz
Courant nominal
4 mA
Tension
Tension auxiliaire
230 V AC
Tension d'entrée
230 V AC
Tension de service par bus
21…32 V DC
Intensité du courant
Courant absorbé bus (transfert de données)
< 2.3 mA
Protection
Fusible
protection contre les surchauffes (affichage à LED)
Dimensions
Largeur
4 modules
Puissance
Transformateurs variables, conventionnels
600 VA
Puissance éclairage incandescent
600 W
Puissance dissipée totale sous IN
320 mW
Puissance dissipée par la commande
180 mW
Transformateurs électroniques
300 W
Gestion des ampoules fluorescentes
Lampes CFL dimmables
120 W
Puissance éclairage lampes fluocompactes
120W
Gestion de l'éclairage LED
Nombre de lampes à LED 230 V dimmables
max. 10
Nombre maximum de lampes LED/CFL
10
Lampes à LED dimmables
60 W
Lampes LED Retrofit 230 V dimmables
par canal 60 W
Puissance LED
120 W
Gestion des ampoules incandescentes
Ampoules à incandescence et halogènes 230 V
600 W
Connexion
Type de Charge
universel
Section de conducteur (flexible)
0.75…2.5 mm²
Section de conducteur (rigide)
0.75…2.5 mm²
Coupleur de bus
avec coupleur de bus intégré
Raccordement de bus
raccordement du bus sur la borne de raccordement KNX
Configuration
Modes de configuration supportés
system
Eléments fournis
Raccordement bus incl.
Oui
Equipement
Type de variateur
dimming actuator
Expansibilité modulaire
Non
Principe de variation
Coupure de phase montante ou descendante selon le type de charge, auto-apprentissage
silencieux
très silencieux
Utilisation
commande sur place/manuelle
Oui
Sécurité
Indice de protection IP
IP20
Conditions d'utilisation
Température de service
-5…45 °C
Température de stockage/transport
-20…70 °C
Identification
Gamme design principale
KNX
Documents
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.