![](https://hager.com/fr-ch/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_CH/images/loader-2.gif)
Module de sortie pour l'éclairage variable : 1 sortie directe 300W TYA661A
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Il s’agit ici d’un produit de fin de série. Une commande est encore possible. Pour la disponibilité, le délai de livraison et le prix, veuillez contacter le grossiste.
Variateurs universels KNX, 1 canal 300 W
Caractéristiques techniques
-
Mode de fixationrail DIN
-
Module de bus amovibleNon
-
Fonctionnement polyphaséconvient pour commuter différents conducteurs extérieurs
-
Démarrage progressifDémarrage progressif non agressif pour les lampes
-
Nombre de modules4
-
Avec affichage LEDOui
-
Voyant lumineuxoui
-
Utilisationutilisation manuelle également possible sans bus, p. ex. sur chantier
-
Interrupteurs / Poussoirs manuelssélecteur pour fonctionnement manuel/bus et réglage de charge
-
Fréquence assignée50/60 Hz
-
Courant nominal2.3 A
-
Tension d'entrée230 V AC
-
Tension de service par bus21…32 V DC
-
Courant absorbé bus (transfert de données)2.3 mA
-
Fusibleprotection contre les surchauffes (affichage à LED)
-
Largeur4 modules
-
Puissance éclairage incandescent300 W
-
Puissance dissipée totale sous IN4 W
-
Puissance éclairage lampes fluocompactes60W
-
Nombre maximum de lampes LED/CFL8
-
Puissance LED60 W
-
Type de Chargeuniversel
-
Section de conducteur (flexible)0.75…2.5 mm²
-
Section de conducteur (rigide)0.75…2.5 mm²
-
Coupleur de busavec coupleur de bus intégré
-
Raccordement de busraccordement du bus sur la borne de raccordement KNX
-
Modes de configuration supportéssystem
-
Raccordement bus incl.Oui
-
Type de variateuruniversel
-
Expansibilité modulaireNon
-
Principe de variationCoupure de phase montante ou descendante selon le type de charge, auto-apprentissage
-
silencieuxtrès silencieux
-
commande sur place/manuelleOui
-
Indice de protection IPIP20
-
Température de service-5…45 °C
-
Température de stockage/transport-20…70 °C
-
Gamme design principaleKNX
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit TYA661A
-
Informations techniques
PDF733 KB -
Base de données des produits KNX
Base de donnés ETS pour TYA661A
VD5343 KBBase de donnés ETS pour TYA661A
KNXPROD231 KB -
Guide d'application
Description d'application ETS pour TYA661A
PDF5 MB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com