convient pour commuter différents conducteurs extérieurs
Modèle
Nombre de modules
6
Commandes & indicateurs
Voyant lumineux
oui
Interrupteurs / Poussoirs manuels
Boutons de commande manuelle pour marche/arrêt (montée/descente) ainsi que le fonctionnement bus marche/arrêt par canal/appareil
Principales caractéristiques électriques
Courant nominal
16 A
Tension
Tension auxiliaire
230 V AC
Tension de service par bus
21…32 V DC
Tension d'alimentation du système
30V DC via le bus
Intensité du courant
Courant absorbé bus (transfert de données)
15 mA
Courant absorbé bus (repos)
9 mA
Nombre de circuits d'entrée
0
Courant traversant max
16 A
Courant de commutation à cos φ = 0,8
max. 16 A
Dimensions
Profondeur
65 mm
Largeur
6 modules
Hauteur
90 mm
Puissance
Puissance dissipée totale sous IN
12 W
Puissance de sortie
2300 W
Transformateurs conventionnels
1600 VA
Transformateurs électroniques
1200 W
Matières
Couleur
gris clair
Gestion de l'éclairage
Lampes fluorescentes avec ballasts électroniques (BE)
20 x 36 W
- non compensées
1200 VA
Gestion des ampoules fluorescentes
Lampes à économie d'énergie
18 x 23 W
Puissance éclairage lampes fluocompactes
18x23W
P max. avec tubes fluo duo comp. série
20 x 36 W
Gestion de l'éclairage LED
Nombre maximum de lampes LED/CFL
18
Puissance LED
216 W
Gestion des ampoules incandescentes
P max. avec lampes à incandescence
2300 W
Ampoules à incandescence 230 V
2300 W
Ampoules halogènes 230 V
2300 W
Ampoules à incandescence et halogènes 230 V
2300 W
Connexion
Section de conducteur (flexible)
0.75…2.5 mm²
Section de conducteur (rigide)
0.75…2.5 mm²
Coupleur de bus
avec coupleur de bus intégré
Raccordement de bus
raccordement du bus sur la borne de raccordement KNX
Configuration
Modes de configuration supportés
system
Eléments fournis
Raccordement bus incl.
Oui
Equipement
Expansibilité modulaire
Non
Sécurité
Indice de protection IP
IP20
Conformité REACH
Non
Conforme à la directive RoHS
Oui
Sans halogène
Non
Conditions d'utilisation
Température de service
-5…45 °C
Température de stockage/transport
-20…70 °C
Identification
Gamme design principale
KNX
Documents
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.