![](https://hager.com/fr-ch/catalogue/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/fr_CH/images/loader-2.gif)
Module 8 sorties 10A 230V~ avec forçage manuel sans bus TYA608B
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Il s’agit ici d’un produit de fin de série. Une commande est encore possible. Pour la disponibilité, le délai de livraison et le prix, veuillez contacter le grossiste.
Modules de sorties 8 contacts 10 A
Caractéristiques techniques
-
Fonctionnement polyphaséconvient pour commuter différents conducteurs extérieurs
-
Fonctionavec fonction de positionnement pour position de store et des lamelles ; avec fonctions de sécurité par ex. pour vent, pluie, alarme ; avec fonction protection solaire
-
Commutationpour commuter p. ex. 8 charges indépendantes ou commander 4 moteurs
-
Mode de servicefonctionnement mixte possible au choix à partir des fonctions d'entraînement et de commutation
-
Nombre de modules6
-
Voyant lumineuxoui
-
UtilisationPossibilité d'activer la commande manuelle à partir d'un commutateur, désactivation à cet effet de la fonction KNX ; commande manuelle par canal via touche (commande à une zone)
-
Affichage / AfficheurLED d'état intégrée dans le bouton de commande manuelle
-
Interrupteurs / Poussoirs manuelsBoutons de commande manuelle pour marche/arrêt (montée/descente) ainsi que le fonctionnement bus marche/arrêt par canal/appareil
-
Touche / boutonavec touche de programmation éclairée
-
Courant nominal10 A
-
Tension de service par bus21…32 V DC
-
Tension de sortie230 V~
-
Tension d'alimentation du système30V DC via le bus
-
Courant absorbé bus (transfert de données)15 mA
-
Courant absorbé bus (repos)9 mA
-
Nombre de circuits d'entrée0
-
Courant traversant max10 A
-
Courant de commutation à cos φ = 0,8max. 10 A
-
Largeur6 modules
-
Hauteur90 mm
-
Largeur105 mm
-
P max. avec transfos électroniques1000 W
-
Puissance dissipée totale sous IN6 W
-
Puissance de sortie1200 W
-
Transformateurs conventionnels1200 VA
-
Transformateurs électroniques1000 W
-
Lampes fluorescentes avec ballasts électroniques (BE)15 x 36 W
-
- non compensées1000 VA
-
Lampes à économie d'énergie12 x 23 W
-
Puissance éclairage lampes fluocompactes12x23W
-
P max. avec tubes fluo duo comp. série15 x 36 W
-
Nombre maximum de lampes LED/CFL12
-
Lampes LED 230 V12 x 23 W
-
Puissance LED144 W
-
LEDLED d'état intégrée dans le bouton de commande manuelle
-
P max. avec lampes à incandescence1200 W
-
Ampoules à incandescence 230 V1200 W
-
Ampoules halogènes 230 V1200 W
-
Ampoules à incandescence et halogènes 230 V1200 W
-
Section de conducteur (flexible)0.75…2.5 mm²
-
Section de conducteur (rigide)0.75…2.5 mm²
-
Coupleur de busavec coupleur de bus intégré
-
Type de raccordementavec bornes enfichables QuickConnect
-
Raccordement de busraccordement du bus sur la borne de raccordement KNX
-
Type de connexioncage sans vis
-
Modes de configuration supportéssystem
-
Réglagetemps de commutation réglable en cas de modification du sens
-
Raccordement bus incl.Oui
-
Expansibilité modulaireNon
-
Caractéristique de différenciation 3 - Ventesavec bornes à ressort
-
Indice de protection IPIP20
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
-
Température de service-5…45 °C
-
Température de stockage/transport-20…70 °C
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit TYA608B
-
Mode d'emploi
Notice d'instruction pour TYA608B
6LE002693B_TYA6_L_B_FR-NL_WEB
PDF1 MB -
Brochures techniques & CCTP
Nouveaux actionneurs KNX: Plus de fonctions pour le tertiaire et le résidentiel
PDF1 MBdomovea – La pierre angulaire pour le Smart Home
Hager_CH_domovea_expert_FR
PDF4 MB -
Catalogue
Catalogue 6 - Automatismes du bâtiment KNX, Automatisation, Systèmes d’interphone de porte
Catalogue 6 - Automatismes du bâtiment KNX, Automatisation, Systèmes d'interphone de porte
PDF90 MB -
Base de données des produits KNX
Base de donnés ETS pour TYA608B
PS_TYA608_V0099_T12
VD51 MBBase de donnés ETS pour TYA608B
PS_TYA608_V0099_T12
KNXPROD803 KB -
Guide d'application
Description d'application ETS pour TYA608B
PD_TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F_ETS_SORTIES_ON_OFF_FR
PDF9 MB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour TYA608B du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour TYA608B du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB -
Fiche PEP
Profil Environnemental Produit pour TYA608B
PEP_Hager_TXA624C_HAGE-00509-V02.01-EN_652022
PDF312 KBProfil Environnemental Produit pour TYA608B
PDF307 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com