EAN
3250615989376
VPE
1 pc.

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Mode de fixa­tion
    enfi­chable
Fonc­tions
  • Fonc­tions supplé­men­taires ETS
    fonc­tions supplé­men­taires ETS : +6 scènes, mode marche/ar­rêt, commande forcée, affi­chage d'état
  • Fonc­tions quick­link
    fonc­tions quick­link : commu­ta­tion, 2 scènes, tempo­ri­sa­tion, pous­soir NO
Modèle
  • Nombre de modules
    0
Commandes & indi­ca­teurs
  • Voyant lumi­neux
    oui
Connec­ti­vité
  • Proto­cole radio
    Radio KNX
  • Caté­gorie du récep­teur
    2
Prin­ci­pales carac­té­ris­tiques élec­triques
  • Fréquence assi­gnée
    50 Hz
Tension
  • Tension de service par bus
    21…32 V DC
Inten­sité du courant
  • Nombre de circuits d'en­trée
    0
  • Courant traver­sant max
    16 A
  • Courant de commu­ta­tion
    max. 16 A
Dimen­sions
  • Profon­deur
    77 mm
  • Profon­deur de montage
    41 mm
  • Hauteur
    54 mm
  • Largeur
    98 mm
Fréquence
  • Fréquence de récep­tion radio
    868.3 MHz
Puis­sance
  • Puis­sance de sortie
    3680 W
  • Trans­for­ma­teurs conven­tion­nels
    1600 VA
  • Trans­for­ma­teurs élec­tro­niques et trans­for­ma­teurs bi-mode
    1200 W
Matières
  • Couleur des lignes design
    blanc polaire
  • Aspect de la surface
    mat
Gestion des ampoules incan­des­centes
  • P max. avec lampes à incan­des­cence
    2300 W
  • Ampoules à incan­des­cence et halo­gènes 230 V
    2300 W
Confi­gu­ra­tion
  • Modes de confi­gu­ra­tion supportés
    system, PB
Eléments fournis
  • Raccor­de­ment bus incl.
    Non
Equi­pe­ment
  • Nombre de sorties
    1
  • Nombre de liens quick­link
    max. 20 émet­teurs/­ré­cep­teurs
  • Trans­mitter duty cycle
    1 %
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Non
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Non
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    0…45 °C
  • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
    -20…70 °C
  • Humi­dité rela­tive de l'air (sans conden­sa­tion)
    0…65 % (sans conden­sa­tion)

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.