![](https://hager.com/fr-ch/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_CH/images/loader-2.gif)
Module 1 Sortie volet roulant, à encastrer, KNX QL TRB221A
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Indication de commande : Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.
Caractéristiques techniques
-
Système busKNX
-
Nombre de sorties stores volet roulant1
-
Module de bus amovibleNon
-
Fonctions supplémentaires ETSFonctions supplémentaires ETS : +6 scènes, mode de fonctionnement marche / arrêt, commande à 1 touche montée / descente, 2 alarmes, affichage d'état, fonction de répéteur
-
Fonctions quicklinkfonctions quicklink : store, 2 scènes, commande forcée, poussoir montée/descente
-
Nombre de modules0
-
Voyant lumineuxoui
-
Protocole radioRadio KNX
-
Catégorie du récepteur2
-
Type de tension d'alimentationAC
-
Fréquence assignée50 Hz
-
Tension de service230 V AC
-
Nombre de circuits d'entrée0
-
Courant de commutation max.5 A
-
Courant de commutation5 A
-
Dimensions (Ø x H)53 x 27 mm
-
Diamètre53 mm
-
Hauteur27 mm
-
Fréquence de réception radio868.3 MHz
-
Puissance d'emploi à 230V en AC11000 W
-
Puissance d'émission radio< 5 mW
-
Transmitter duty cycle1 %
-
Tension d'acquisition d'entréepar canal 5 V
-
Aspect de la surfacemat
-
Section de conducteur0.75…2.5 mm²
-
Type de raccordementavec bornes surélevées à vis
-
Modes de configuration supportéssystem, PB
-
Réglage des lamelles par durée du signal< 1 s
-
Nombre de canaux radio1
-
Nombre de liens quicklinkmax. 20 émetteurs/récepteurs
-
Automaintien de 2 min. par durée du signal> 1 s
-
Transmitter duty cycle1 %
-
Temps de commutation en cas de modification du sens< 0.6 s
-
Température de service0…45 °C
-
Humidité relative de l'air (sans condensation)0…65 % (sans condensation)
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit TRB221A
-
Mode d'emploi
Notice d'instruction pour TRB221A
PDF2 MB -
Annexe Produit
Annexe notice pour TRB221A
PDF1 MB -
Base de données des produits KNX
Base de donnés ETS pour TRB221A
KNXPROD309 KBBase de donnés ETS pour TRB221A
VD5347 KB -
Guide d'application
Description d'application ETS pour TRB221A
PDF1 MB -
Description fonctionnelle
Description de fonction TX100 pour TRB221A
PDF1 MB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com