![](https://hager.com/fr-ch/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_CH/images/loader-2.gif)
Passerelle objets connectés TJA560
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Indication de commande : Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.
Caractéristiques techniques
-
Mode de fixationrail DIN
-
Nombre de modules6
-
Avec affichage LEDOui
-
Interrupteurs / Poussoirs manuelsSélecteur pour fonctionnement en ligne/hors ligne
-
ProtocoleTCP/IP
-
Protocole de communicationTCP/IP
-
Tension auxiliaire24 V DC
-
Tension de service24 V DC
-
Tension de service par bus21…32 V DC
-
Courant absorbé bus (transfert de données)max. 10 mA
-
Nombre de circuits d'entrée0
-
Largeur6 modules
-
Tension de service par bloc secteur24 V DC
-
Section de conducteur (flexible)0.75…2.5 mm²
-
Section de conducteur (rigide)0.75…2.5 mm²
-
Coupleur de busavec coupleur de bus intégré
-
Raccordement de busraccordement du bus sur la borne de raccordement KNX
-
Modes de configuration supportéssystem
-
Raccordement bus incl.Oui
-
Nombre de sorties0
-
protection de démontageNon
-
Interface radioNon
-
Interface IRNon
-
Apte à la mise à jourOui
-
VisualisationNon
-
Serveur webOui
-
Indice de protection IPIP20
-
Température de service0…45 °C
-
Température de stockage/transport-20…70 °C
-
Gamme design principaleKNX
-
Texte d'indicationPour la mise en service, des connaissances en matière de technique de réseaux sont nécessaires. Configuration requise : Windows 8.1, Android 4.4, iOS 8.
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit TJA560
-
Mode d'emploi
Notice d'instruction pour TJA560
PDF2 MBNotice d'instruction pour TJA560
PDF4 MB -
Manuel d'installation
Manuel d'installation pour TJA560
PDF2 MB -
Licence de produit
Licence produit pour TJA560
PDF584 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com