pour commander et visualiser p. ex. les stores, éclairages, chauffage, ventilation, système d’alarme, détecteurs
Interrupteurs / Poussoirs manuels
Sélecteur pour fonctionnement en ligne/hors ligne
Tension
Tension auxiliaire
24 V DC
Tension de service par bus
21…32 V DC
Intensité du courant
Courant absorbé (fonctionnement)
≈ 150 mA
Dimensions
Largeur
6 modules
Puissance
Puissance absorbée (fonctionnement)
1.5 W
Puissance dissipée totale sous IN
3.9 W
Stockage
Mémoire (RAM)
128 MB
Mémoire allouée aux icônes/fonds d'écran
20 MB
Mémoire graphique
≈ 20 MB
Matières
Couleur
gris
Couleur RAL
RAL 7035 - Gris clair
Matière
autre
Matière
matière plastique
Type de traitement de surface
non traitée
Connexion
Nombre de caméras IP
10
Coupleur de bus
avec coupleur de bus intégré
Raccordement de bus
raccordement du bus sur la borne de raccordement KNX
Type de connexion
Quickconnect
Configuration
Modes de configuration supportés
system
Eléments fournis
Raccordement bus incl.
Oui
Accessoires inclus
Accessoire application Android
Oui
Accessoire application IOS
Oui
Equipement
Nombre de groupes
100
Nombre de sorties commandables
500
Nombre de clients
30
Nombre d'archive de mesure d'énergie
100
Indique le nombre de séquences
50
Nombre d'interfaces USB
3
Processeur
400 MHz
Logiciel de configuration
Oui
Logiciel
Logiciel client
Oui
Logiciel
Outil de configuration pour installer les réglages IP et les paramétrages
Sécurité
Indice de protection IP
IP20
Conditions d'utilisation
Température de service
0…45 °C
Identification
Gamme design principale
KNX
Instructions
Texte d'indication
Pour la mise en service, des connaissances en matière de technique de réseaux sont nécessaires.
Configuration requise : Windows XP, Windows VISTA, Windows 7, Windows 8, Windows 10 (32 ou 64 bits).
Documents
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.