![](https://hager.com/fr-ch/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_CH/images/loader-2.gif)
Interface modulaire de données USB TH101
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Indication de commande : Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.
Caractéristiques techniques
-
Mode de fixationrail DIN
-
Nombre de modules2
-
Compatibilitécompatible avec les protocoles de transfert USB 1.1/2.0
-
Configuration requise :Configuration requise : Windows 2000 ou supérieur
-
Connecteurs / Douillesavec prise USB type B pour le transfert de données (alimentation par le PC)
-
Tension de service par bus21…32 V DC
-
Largeur2 modules
-
Puissance dissipée totale sous IN0.15 W
-
Puissance dissipée avec câble0.15 W
-
Taux de transfert de données9.6 kBd
-
Couleurgris
-
Couleur RALRAL 7035 - Gris clair
-
Matièrespécial
-
Longueur de câble USBmax. 5 m
-
Modes de configuration supportéssystem
-
Programmationprogrammable à partir de ETS3, V1.0
-
Type d'interfaceUSB
-
Mise à jouravec contrôleur Flash
-
Applicationconnexion bus/PC
-
Indice de protection IPIP20
-
Température de service-5…45 °C
-
Gamme design principaleKNX
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit TH101
-
Mode d'emploi
Notice d'instruction pour TH101
PDF55 KB -
Base de données des produits KNX
Base de donnés ETS pour TH101
KNXPROD29 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com