Compteur tri via transformateur d'intensité 50 à 6000/5A sortie KNX TE370
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.
Caractéristiques techniques
-
Système busKNX
-
Interrupteurs / Poussoirs manuelsavec un bouton de commande manuelle permettant de parcourir les valeurs
-
Fréquence assignée50/60 Hz
-
Tension de service230/400 V~ +/- 15%
-
Tension de service par bus21…32 V DC
-
Courant absorbé bus (transfert de données)8 mA
-
Courant d'enclenchement10 mA
-
Courant de référence5 A
-
I max du circuit de mesure5 A
-
Largeur4 modules
-
Puissance absorbée de l'unité de mesurepar conducteur extérieur max. 2.8 VA
-
Puissance dissipée totale sous IN2 W
-
Mesure de l'énergie réactiveOUI
-
Section de conducteur (flexible)1…6 mm²
-
Section de conducteur (rigide)1.5…10 mm²
-
Coupleur de busavec coupleur de bus intégré
-
Type de raccordementavec bornes à vis
-
Raccordement de busraccordement du bus sur la borne de raccordement KNX
-
Modes de configuration supportéssystem
-
Type de compteur électroniqueautre
-
Caractéristique de différenciation 2 - Ventesavec afficheur
-
Caractéristique de différenciation 3 - Ventesavec coupleur de bus intégré
-
Certification PTB1
-
Indice de protection IPIP20
-
Température de service-10…55 °C
-
Température de stockage/transport-25…70 °C
-
Gamme design principaleKNX
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit TE370
-
Mode d'emploi
Notice d'instruction pour TE370
PDF249 KB -
Base de données des produits KNX
Base de donnés ETS pour TE370
Logiciel d'application ETS du TE370
VD270 KB -
Guide d'application
Description d'application ETS pour TE370
PDF437 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour TE370 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour TE370 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com