Indicateur de consommations KNX avec 3 tores TE330

EAN
3250615853301
VPE
1 pc.

Indication de commande : Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.


Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Système bus
    KNX
Inten­sité du courant
  • Courant Max au primaire
    1850 A
  • Courant Max au secon­daire
    1 A
Dimen­sions
  • Largeur de l'ou­ver­ture
    14 mm
  • Hauteur de l'ou­ver­ture
    14 mm
  • Diamètre de l'ou­ver­ture
    14 mm
Mesures
  • Mesure de l'énergie réac­tive
    NON
Equi­pe­ment
  • Radio bidi­rec­tion­nelle
    Non
  • Type de comp­teur élec­tro­nique
    comp­teur d'énergie
Stan­dards
  • Produit certifié
    non
  • Certi­fi­ca­tion PTB
    0
Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.