Parafoudre 3P débrochable 75kA type 1 avec voyant de fin de vie et contact TNC SPN800R

EAN
3250615660916
E-nr.
808 423 304
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
S2

Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.


Caractéristiques techniques

Modèle
  • Nombre de modules
    6
Prin­ci­pales carac­té­ris­tiques élec­triques
  • Classe d'essai type1 IEC61643-11
    Oui
  • Fréquence assi­gnée
    50/60 Hz
Inten­sité du courant
  • Courant choc (Iimp) L-N(­PEN)/ N-PE
    75 kA
Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    83 mm
  • Largeur produit installé
    108 mm
Puis­sance
  • Puis­sance dissipée totale sous IN
    0 W
Confi­gu­ra­tion réseau
  • Type de réseau
    TN-C
Stan­dards
  • Classe de test IEC61643-11 / VDE0675-6-11
    T1
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    concerné
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -40…60 °C
  • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
    -40…80 °C

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.