Parafoudre 3P+N débrochable 3kA type3 avec voyant fin de vie SPN403N

EAN
3250615660626
E-nr.
808 403 014
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
S2
Prix*
260.00 CHF
/ pc. *

Il s’agit ici d’un produit de fin de série. Une commande est encore possible. Pour la disponibilité, le délai de livraison et le prix, veuillez contacter le grossiste.


Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Type de pôles
    3P+N
Prin­ci­pales carac­té­ris­tiques élec­triques
  • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
    230 / 400 V
  • Fréquence assi­gnée
    50/60 Hz
Tension
  • Tension maxi­male de régime perma­nent Uc suivant IEC61643-1
    255 V
  • Niveau de protec­tion Up IEC 61643-1
    1.5 kV
Inten­sité du courant
  • Courant choc (Iimp) L-N(­PEN)/ N-PE
    8 kA
Confi­gu­ra­tion réseau
  • Type de réseau
    TT/TN
Stan­dards
  • Classe de test IEC61643-11 / VDE0675-6-11
    T3
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    concerné
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
    -40…80 °C

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.