![](https://hager.com/fr-ch/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_CH/images/loader-2.gif)
Parafoudre 1P+N débrochable 3kA type 3 avec voyant fin de vie SPN203N
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Il s’agit ici d’un produit de fin de série. Une commande est encore possible. Pour la disponibilité, le délai de livraison et le prix, veuillez contacter le grossiste.
Caractéristiques techniques
-
Nombre de modules1
-
Tension assignée d'emploi Ue230 V
-
Fréquence assignée50/60 Hz
-
Tension maximale de régime permanent Uc suivant IEC61643-1255 V
-
Niveau de protection Up IEC 61643-11.5 kV
-
Courant choc (Iimp) L-N(PEN)/ N-PE5 kA
-
Type de réseauTT/TN
-
Classe de test IEC61643-11 / VDE0675-6-11T3
-
Directive européenne WEEEconcerné
-
Température de stockage/transport-40…80 °C
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit SPN203N
-
Mode d'emploi
Notice d'instruction pour SPN203N
PDF560 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com