![](https://hager.com/fr-ch/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_CH/images/loader-2.gif)
Cartouche neutre 25kA type 1 pour SPN802 et SPN802R SPN080N
EAN
3250615660978
E-nr.
808 429 014
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
S2
Prix*
402.00 CHF
/ pc.
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Il s’agit ici d’un produit de fin de série. Une commande est encore possible. Pour la disponibilité, le délai de livraison et le prix, veuillez contacter le grossiste.
Caractéristiques techniques
Modèle
-
Nombre de modules1
Commandes & indicateurs
-
Voyant lumineuxoui
Principales caractéristiques électriques
-
Classe d'essai type1 IEC61643-11Oui
-
Fréquence assignée50/60 Hz
Intensité du courant
-
Courant choc (Iimp) L-N(PEN)/ N-PE25 kA
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN0 W
Standards
-
Classe de test IEC61643-11 / VDE0675-6-11T1
-
Directive européenne WEEEconcerné
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
Conditions d'utilisation
-
Température de service-40…60 °C
-
Température de stockage/transport-40…80 °C
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com