The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Appa­reils modu­laires
  • Appa­reils de commu­ta­tion et de signa­li­sa­tion
  • Trans­for­ma­teurs, prises de courant et lumi­naires compacts
  • SN025
  • Appa­reils modu­laires

Prise INC Hager type 25 pour montage DIN avec bornes à vis gris SN025

Prise INC Hager, type 25, pour montage DIN, couverture frontale, gris, 45×63 mm, hauteur nominale 58 mm, 16 A 250 V L+N+PE/400 V 3L+N+PE
EAN
3250615640253
E-nr.
666 646 034
VPE
4 Pièces
Groupe de rabais
S2
Prix*
47.30 CHF
/ pc. *
47.30 CHF
/ pc. *
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Prise INC Hager type 25 pour montage DIN avec bornes à vis gris

SN025

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Caractéristiques techniques

Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    16 A
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Matière
  • Couleur
    Gris clair
  • Code RAL
    7035
  • Trai­te­ment de surface
    Laqué
Dimen­sions
  • Hauteur
    95 mm
  • Profon­deur
    22,80 mm
  • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
    40 mm
Instal­la­tion, montage
  • Montage
    Rail DIN, Platine de fixa­tion
Connec­ti­vité
  • Type de montage
    Fixa­tion par vis
Equi­pe­ment
  • Type de connec­teur/­prise de courant
    Norme suisse type 25
  • Insert central rotatif
    Non
  • Avec couvercle à char­nière
    Non
  • Avec broche ronde de protec­tion de mise à la terre
    Non
  • Avec lampe de signa­li­sa­tion
    Non
Capa­cité
  • Nombre de modules
    3,50
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
Fonc­tions
  • Avec éclai­rage d'orien­ta­tion
    Non

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-09-17
PDF
48,73 MB
Hager REACH declaration SN025
PDF
RoHS report SN025
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image SN025 | Hager Suisse

    Image produit SN025

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit SN025 | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit SN025

    DIN prise T25 borne à vis

    PDF
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager Suisse

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2021-07-14

    PDF
    103,73 kB
Plus de téléchargements

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    ST313 - Petit transformateur AMD Hager 16W 12V 24V 1.33A 0.67A 4UM
    ST313
    Transformateur sécurité 16VA 230V-12 à 24V
    Prix*
    91.80 CHF
    / pc. *
    91.80 CHF
    / pc. *
  • 2
    EE960 - Luminaire de secours Hager 230V AC lampe à incandescence 1W fixation par vis
    EE960
    Lampe de secours débrochable
    Prix*
    128.50 CHF
    / pc. *
    128.50 CHF
    / pc. *
  • 3
    ST312 - Petit transformateur AMD Hager 25W 12V 24V 2.08A 1.04A 4UM
    ST312
    Transformateur sécurité 25VA 230V-12 à 24V
    Prix*
    94.20 CHF
    / pc. *
    94.20 CHF
    / pc. *
  • 4
    ST301 - Petit transformateur AMD Hager 4W 8V 12V 0.5A 2UM
    ST301
    Transformateur de sonnerie 4VA 230V-8 à 12V
    Prix*
    53.80 CHF
    / pc. *
    53.80 CHF
    / pc. *
  • 5
    ST309 - Transformateur de sécurité AMD Hager 20W 12V 1.67A 4UM
    ST309
    Transformateur sécurité 20VA 12V
    Prix*
    97.00 CHF
    / pc. *
    97.00 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group