The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reils modu­laires
    • Appa­reils de commu­ta­tion et de signa­li­sa­tion
    • Trans­for­ma­teurs, prises de courant et lumi­naires compacts
    • SN023
    Prise INC Hager, type 23, pour montage DIN, couverture frontale, gris, 45×63 mm, hauteur nominale 58 mm, L+N+PE
    EAN
    3250615640239
    E-nr.
    663 646 034
    VPE
    4 Pièces
    Groupe de rabais
    S2
    • Trans­for­ma­teurs, prises de courant et lumi­naires compacts

    Prise INC Hager type 23 pour montage DIN avec bornes à vis gris SN023

    Prix*
    34.65 CHF
    / pc. *
    34.65 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Prise INC Hager type 23 pour montage DIN avec bornes à vis gris

    SN023

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      16 A
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Matière
    • Couleur
      Gris clair
    • Code RAL
      7035
    • Trai­te­ment de surface
      Laqué
    Dimen­sions
    • Hauteur
      95 mm
    • Profon­deur
      22,80 mm
    • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
      40 mm
    Instal­la­tion, montage
    • Montage
      Rail DIN, Platine de fixa­tion
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par vis
    Equi­pe­ment
    • Type de connec­teur/­prise de courant
      Norme suisse type 23
    • Insert central rotatif
      Non
    • Avec couvercle à char­nière
      Non
    • Avec broche ronde de protec­tion de mise à la terre
      Non
    • Avec lampe de signa­li­sa­tion
      Non
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      3,50
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    Fonc­tions
    • Avec éclai­rage d'orien­ta­tion
      Non
    Iden­ti­fi­ca­tion
    • Avec inscrip­tion
      Non

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Socket-outlet 2-gang Wago C-mount twhite (English )
    PDF
    49,84 MB
    REACH declaration SN023
    PDF
    RoHS report SN023
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image SN023 | Hager Suisse

      Image produit SN023

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit SN023 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit SN023

      DIN prise 1xT23 borne à vis

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2021-07-14

      PDF
      103,73 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-24 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-24

      PDF
      160,08 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      ST312 - Petit transformateur AMD Hager 25W 12V 24V 2.08A 1.04A 4UM
      ST312
      Transformateur de sécurité 25VA 230V-12 ou 24V
      Prix*
      99.70 CHF
      / pc. *
      99.70 CHF
      / pc. *
    • 2
      ST301 - Petit transformateur AMD Hager 4W 8V 12V 0.5A 2UM
      ST301
      Transformateur de sonnerie 4VA 230V-8 ou 12V
      Prix*
      57.00 CHF
      / pc. *
      57.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      ST320 - Transformateur AMD Hager 18W 12V 12V 1.5A 2UM
      ST320
      Transformateur de sécurité 18VA 230-12V
      Prix*
      47.10 CHF
      / pc. *
      47.10 CHF
      / pc. *
    • 4
      ST314 - Petit transformateur AMD Hager 40W 12V 24V 3.33A 1.67A 4UM
      ST314
      Transformateur de sécurité 40VA 230V-12 ou 24V
      Prix*
      181.00 CHF
      / pc. *
      181.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      ST305 - Petit transformateur AMD Hager 16W 8V 12V 1.33A 3UM
      ST305
      Transformateur de sonnerie 16VA 230V-8 ou 12V
      Prix*
      78.70 CHF
      / pc. *
      78.70 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group