Goulotte 18x75,beige SL1807501019

EAN
4012740146425
E-nr.
127 604 142
VPE
32 MTRs
Groupe de rabais
V2
19.05 CHF
/ Mètre *

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Trai­te­ment anti­bac­té­rien
    Non
  • Auto-­adhésif
    Non
Dimen­sions
  • Hauteur de goulotte
    18 mm
  • Longueur
    2000 mm
  • Largeur de goulotte
    73 mm
  • Largeur produit installé
    73 mm
Capa­cité
  • Conte­nance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplis­sage)
    4
  • Conte­nance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplis­sage)
    4
Porte, couvercle
  • Couvercle avec joint
    Non
Matières
  • Matière
    PVC
  • Groupe de maté­riau
    plas­tique
  • Type de trai­te­ment de surface
    non traitée
Equi­pe­ment
  • Nombre de cloi­sons fixes
    3
  • Nombre de compar­ti­ments
    4
  • nombre de canaux
    4
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne RoHs
    confor­mité volon­taire
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP30
  • Confor­mité REACH
    Oui
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Non
Tempé­ra­ture
  • Tempé­ra­ture ambiante
    -5…65 °C

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.