The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reils modu­laires
    • Appa­reils de commu­ta­tion et de signa­li­sa­tion
    • Commu­ta­teurs, inter­rup­teurs à clé et acces­soires
    • SK211H
    Interrupteur rotatif AMD Hager, courant assigné 20 A, tension assignée 400 V, nombre de contacts fermeurs 0, nombre de contacts ouvreurs 0, nombre de contacts inverseurs 2, largeur en unités de division 3, impression: Hand-0-Auto
    EAN
    3250615619952
    E-nr.
    442 122 404
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    S2
    • Commu­ta­teurs, inter­rup­teurs à clé et acces­soires

    Interrupteur rotatif AMD Hager 20A 400V 0F 0 ouvreur 2 inverseur 3UM Hand-0-Auto SK211H

    Prix*
    67.10 CHF
    / pc. *
    67.10 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Interrupteur rotatif AMD Hager 20A 400V 0F 0 ouvreur 2 inverseur 3UM Hand-0-Auto

    SK211H

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Archi­tec­ture
    • Nombre de pôles
      2
    • Type de pôles
      2P
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      20 A
    • Courant court-­cir­cuit avec fusible gI-gG
      8 kA
    Tension
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      660 - 660 V
    • Type de tension d'ali­men­ta­tion
      AC
    • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
      690 V
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      3
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    Dimen­sions
    • Hauteur
      85 mm
    • Profon­deur
      64 mm
    Equi­pe­ment
    • Nombre de contacts NO
      0
    • Nombre de contacts NF
      0
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -10 - 40 °C
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      1.5 - 10 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      1 - 6 mm²

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH SK211H
    PDF
    Hager Rapport RoHS SK211H
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image SK211H | Hager Suisse

      Image produit SK211H

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit SK211H | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit SK211H

      Inverseur 2 poles HAND-0-AUTO

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration of conformity for Inverter / Switch | Hager Suisse

      Declaration of conformity for Inverter / Switch

      Déclaration de conformité International 2019-11-04

      PDF
      115,04 kB
      Image Declaration of conformity for Inverter / Switch | Hager Suisse

      Declaration of conformity for Inverter / Switch

      Déclaration de conformité International 2021-10-13

      PDF
      133,67 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      SFB225 - Inverseur AMD Hager SFB 25A 230V 0 fermeur 0 ouvreur 2 inverseur 2UM
      SFB225
      Inverseur modulaire 2 pôles 25A, point commun aval, I-0-II
      Prix*
      32.95 CHF
      / pc. *
      32.95 CHF
      / pc. *
    • 2
      SK001 - Clé de rechange Hager SK001, pour interrupteur à clé SK606, 2 pièces
      SK001
      2 Clefs de rechange pour SK606
      Prix*
      37.65 CHF
      / pc. *
      37.65 CHF
      / pc. *
    • 3
      SFM125 - Inverseur AMD Hager 25A 230V 1 fermeur 1 ouvreur 0 inverseur 1UM
      SFM125
      Inverseur modulaire 1 pôle 25A, I-II
      Prix*
      21.15 CHF
      / pc. *
      21.15 CHF
      / pc. *
    • 4
      SFT240 - Inverseur AMD Hager 40A 230V 0 fermeur 0 ouvreur 2 inverseur 2UM
      SFT240
      Inverseur modulaire 2 pôles 40A, point commun amont, I-0-II
      Prix*
      36.95 CHF
      / pc. *
      36.95 CHF
      / pc. *
    • 5
      SFT440 - Inverseur AMD Hager 40A 230V 0 fermeur 0 ouvreur 4 inverseur 4UM
      SFT440
      Inverseur modulaire 4 pôles 40A, point commun amont, I-0-II
      Prix*
      42.75 CHF
      / pc. *
      42.75 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group