The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Appa­reils modu­laires
  • Appa­reils de commu­ta­tion et de signa­li­sa­tion
  • Commu­ta­teurs, inter­rup­teurs à clé et acces­soires
  • SK210H
  • Appa­reils modu­laires

Interrupteur rotatif AMD Hager 20A 400V 0F 0 ouvreur 1 inverseur 3UM Hand-0-Auto SK210H

Interrupteur rotatif AMD Hager, courant assigné 20 A, tension assignée 400 V, nombre de contacts fermeurs 0, nombre de contacts ouvreurs 0, nombre de contacts inverseurs 1, largeur en unités de division 3, impression: Hand-0-Auto
EAN
3250615619990
E-nr.
442 221 404
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
S2
Prix*
57.20 CHF
/ pc. *
57.20 CHF
/ pc. *
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Interrupteur rotatif AMD Hager 20A 400V 0F 0 ouvreur 1 inverseur 3UM Hand-0-Auto

SK210H

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Nombre de pôles
    1
  • Type de pôles
    1P
Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    20 A
  • Courant court-­cir­cuit avec fusible gI-gG
    8 kA
Tension
  • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
    660 - 660 V
  • Type de tension d'ali­men­ta­tion
    AC
  • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
    690 V
Capa­cité
  • Nombre de modules
    3
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
Dimen­sions
  • Hauteur
    85 mm
  • Profon­deur
    64 mm
Equi­pe­ment
  • Nombre de contacts NO
    0
  • Nombre de contacts NF
    0
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -10 - 40 °C
Raccor­de­ment
  • Section de raccor­de­ment en câble souple
    1.5 - 10 mm²
  • Section de raccor­de­ment en câble rigide
    1 - 6 mm²

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH SK210H
PDF
Hager Rapport RoHS SK210H
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image SK210H | Hager Suisse

    Image produit SK210H

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit SK210H | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit SK210H

    Inverseur 1 pole HAND-0-AUTO

    PDF
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration of conformity for Inverter / Switch | Hager Suisse

    Declaration of conformity for Inverter / Switch

    Déclaration de conformité International 2019-11-04

    PDF
    115,04 kB
    Image Declaration of conformity for Inverter / Switch | Hager Suisse

    Declaration of conformity for Inverter / Switch

    Déclaration de conformité International 2021-10-13

    PDF
    133,67 kB
Plus de téléchargements

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    SFL125 - Inverseur AMD Hager SFL 25A 230V 0 fermeur 0 ouvreur 1 inverseur 1UM
    SFL125
    Inverseur modulaire 1 pôles 25A, point commun aval, I-II
    Prix*
    26.40 CHF
    / pc. *
    26.40 CHF
    / pc. *
  • 2
    SFL225 - Inverseur AMD Hager SFL 25A 230V 0 fermeur 0 ouvreur 2 inverseur 2UM
    SFL225
    Inverseur modulaire 2 pôles 25A, point commun aval, I-II
    Prix*
    31.05 CHF
    / pc. *
    31.05 CHF
    / pc. *
  • 3
    SFL116 - Inverseur AMD Hager SFL 16A 230V 0 fermeur 0 ouvreur 1 inverseur 1UM
    SFL116
    Inverseur modulaire 1 pôles 16A, point commun aval, I-II
    Prix*
    19.30 CHF
    / pc. *
    19.30 CHF
    / pc. *
  • 4
    SFB125 - Inverseur AMD Hager SFB 25A 230V 0 fermeur 0 ouvreur 1 inverseur 1UM
    SFB125
    Inverseur modulaire 1 pôles 25A, point commun aval, I-0-II
    Prix*
    23.00 CHF
    / pc. *
    23.00 CHF
    / pc. *
  • 5
    SFB225 - Inverseur AMD Hager SFB 25A 230V 0 fermeur 0 ouvreur 2 inverseur 2UM
    SFB225
    Inverseur modulaire 2 pôles 25A, point commun aval, I-0-II
    Prix*
    32.95 CHF
    / pc. *
    32.95 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group