The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reils modu­laires
    • Appa­reils de commu­ta­tion et de signa­li­sa­tion
    • Commu­ta­teurs, inter­rup­teurs à clé et acces­soires
    • SFB125
    Inverseur AMD Hager SFB, courant assigné 25 A, tension assignée 230 V, nombre de contacts fermeurs 0, nombre de contacts ouvreurs 0, nombre de contacts inverseurs 1, largeur en unités de division 1
    EAN
    3250615510754
    E-nr.
    437 203 184
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    S2
    • Commu­ta­teurs, inter­rup­teurs à clé et acces­soires

    Inverseur AMD Hager SFB 25A 230V 0 fermeur 0 ouvreur 1 inverseur 1UM SFB125

    Prix*
    24.35 CHF
    / pc. *
    24.35 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Inverseur AMD Hager SFB 25A 230V 0 fermeur 0 ouvreur 1 inverseur 1UM

    SFB125

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Archi­tec­ture
    • Nombre de pôles
      1
    • Type d'or­gane de commande
      Commu­ta­teur
    • Type de pôles
      1P
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      25 A
    • Courant court-­cir­cuit avec fusible gI-gG
      0,37 kA
    • Courant assigné d'em­ploi en AC21 en caté­gorie A
      25 A
    • Courant assigné d'em­ploi en AC21 en caté­gorie B
      25 A
    • Courant assigné d'em­ploi en AC22 en caté­gorie A
      25 A
    • Courant assigné d'em­ploi en AC22 en caté­gorie B
      25 A
    • Pouvoir de ferme­ture en court-­cir­cuit Icm sous 240 V AC selon IEC60947-3
      0,52 kA
    • Courant assigné admis­sible sous 1 seconde IEC60947
      0,37 kA
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage
      1,80 - 1,80 Nm
    • Adapté à un usage exté­rieur
      Non
    • Type de raccor­de­ment bas pour produits modu­laires
      Borne à vis
    Tension
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      230 - 230 V
    • Type de tension d'ali­men­ta­tion
      AC
    • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
      440 V
    • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
      4000 V
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      1
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Dimen­sions
    • Hauteur
      83 mm
    • Largeur
      17,50 mm
    • Profon­deur
      70 mm
    Equi­pe­ment
    • Nombre de contacts NO
      0
    • Nombre de contacts NF
      0
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -20 - 50 °C
    • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
      -40 - 80 °C
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      1.5 - 10 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      1.5 - 16 mm²
    Endu­rance
    • Endu­rance méca­nique nombre de manœuvres
      200000
    • Endu­rance élec­trique à charge nomi­nale en AC21 en nombre de cycles
      25000
    • Endu­rance élec­trique à charge nomi­nale en AC22 en nombre de cycles
      25000
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée totale sous IN
      0,90 W
    • Puis­sance dissipée par pôle à In
      0,90 W
    Connec­ti­vité
    • Aligne­ment des bornes basses pour appa­reils modu­laires
      Borne décalée
    • Aligne­ment des bornes hautes pour appa­reils modu­laires
      Borne décalée
    Compa­ti­bi­lité
    • Compa­tible avec montage Rail DIN
      Oui

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    PEP - 2-pole, 63A Modular Switch (English)
    PDF
    2,89 MB
    Hager déclaration REACH SFB125
    PDF
    Hager Rapport RoHS SFB125
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image SFB125 | Hager Suisse

      Image produit SFB125

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit SFB125 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit SFB125

      Inverseur modulaire 1 pôles 25A, point commun aval, I-0-II

      PDF
    • Annexe technique (produit unique)

      Image Annexe technique (produit unique) de-DE 2021-10-20 | Hager Suisse

      Annexe technique (produit unique) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Licence de produit

      Image Licence for NETHERLANDS | Hager Suisse

      Licence for NETHERLANDS

      Licence de produit International 2024-08-09

      PDF
      2,53 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      322,30 kB
      Image Déclaration de conformité pl-PL 2026-09-11 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité pl-PL 2026-09-11

      PDF
      276,73 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      SFT240 - Inverseur AMD Hager 40A 230V 0 fermeur 0 ouvreur 2 inverseur 2UM
      SFT240
      Inverseur modulaire 2 pôles 40A, point commun amont, I-0-II
      Prix*
      39.10 CHF
      / pc. *
      39.10 CHF
      / pc. *
    • 2
      SFM125 - Inverseur AMD Hager 25A 230V 1 fermeur 1 ouvreur 0 inverseur 1UM
      SFM125
      Inverseur modulaire 1 pôle 25A, I-II
      Prix*
      22.40 CHF
      / pc. *
      22.40 CHF
      / pc. *
    • 3
      SK001 - Clé de rechange Hager SK001, pour interrupteur à clé SK606, 2 pièces
      SK001
      2 Clefs de rechange pour SK606
      Prix*
      39.85 CHF
      / pc. *
      39.85 CHF
      / pc. *
    • 4
      SFL225 - Inverseur AMD Hager SFL 25A 230V 0 fermeur 0 ouvreur 2 inverseur 2UM
      SFL225
      Inverseur modulaire 2 pôles 25A, point commun aval, I-II
      Prix*
      32.90 CHF
      / pc. *
      32.90 CHF
      / pc. *
    • 5
      SFL116 - Inverseur AMD Hager SFL 16A 230V 0 fermeur 0 ouvreur 1 inverseur 1UM
      SFL116
      Inverseur modulaire 1 pôles 16A, point commun aval, I-II
      Prix*
      20.45 CHF
      / pc. *
      20.45 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group