The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reils modu­laires
    • Appa­reils de commu­ta­tion et de signa­li­sa­tion
    • Inter­rup­teurs, boutons-­pous­soirs et voyants LED
    • SBN464QC
    Interrupteur AMD Hagerquickconnect, courant assigné 63 A, tension assignée 400 V, nombre de contacts fermeurs 4, nombre de contacts ouvreurs 0, nombre de contacts inverseurs 0, largeur en unités de division 4
    EAN
    3250615511973
    E-nr.
    437 550 484
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    S2
    • Inter­rup­teurs, boutons-­pous­soirs et voyants LED

    Interrupteur AMD Hager quickconnect 63A 400V 4 fermeur 0 ouvreur 0 inverseur 4UM SBN464QC

    Prix*
    109.00 CHF
    / pc. *
    109.00 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Interrupteur AMD Hager quickconnect 63A 400V 4 fermeur 0 ouvreur 0 inverseur 4UM

    SBN464QC

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Fonc­tions inter­ve­rouillage 1 produit(s) disponible(s)
    • Fonc­tions de sépa­ra­tion de phase 1 produit(s) disponible(s)
    • Cache-­borne 2 produit(s) disponible(s)
    • Contact auxi­liaire pour tableau de distri­bu­tion 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Fonc­tions inter­ve­rouillage
    • Fonc­tions de sépa­ra­tion de phase
    • Cache-­borne
    • Contact auxi­liaire pour tableau de distri­bu­tion
    • MZN175

      Kit de verrouillage manette plombable pour disjoncteur - inter dif - disj dif

      15.40 CHF  / pc.*
    • MZN121

      Jeu de 3 séparateurs de phase pour disjoncteur

      3.35 CHF  / jeu*
    • MZN120

      Cache-borne cache-vis pour disjoncteur

      1.25 CHF  / pc.*
    • CZN009

      Jeu de 2 cache bornes plombable pour interrupteur … à 63A 4M

      7.95 CHF  / jeu*
    • ESC080

      Contact auxiliaire 6A, 1F+1O

      30.65 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Archi­tec­ture
    • Nombre de pôles
      4
    • Type d'or­gane de commande
      Inter­rup­teur de coupure
    • Type de pôles
      4P
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      63 A
    • Courant assigné d'em­ploi en AC21 en caté­gorie A
      63 A
    • Courant assigné d'em­ploi en AC21 en caté­gorie B
      63 A
    • Courant assigné d'em­ploi en AC22 en caté­gorie A
      63 A
    • Courant assigné d'em­ploi en AC22 en caté­gorie B
      63 A
    • Pouvoir de ferme­ture en court-­cir­cuit Icm sous 415 V AC selon IEC60947-3
      1,33 kA
    • Courant assigné admis­sible sous 1 seconde IEC60947
      0,94 kA
    • Courant de court-­cir­cuit condi­tionnel Inc avec fusible suivant IEC/EN60669-2-4
      6000A/80A gG parallel 32A gG
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage
      2,80 - 2,80 Nm
    • Type de raccor­de­ment bas pour produits modu­laires
      Borne bi-connect, Quick jeu de barres
    Tension
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      400 - 400 V
    • Type de tension d'ali­men­ta­tion
      AC
    • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
      440 V
    • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
      6000 V
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      4
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Dimen­sions
    • Hauteur
      83 mm
    • Largeur
      70 mm
    • Profon­deur
      69 mm
    Equi­pe­ment
    • Nombre de contacts NO
      4
    • Nombre de contacts NF
      0
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -20 - 70 °C
    • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
      -40 - 80 °C
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      6 - 35 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      6 - 50 mm²
    Endu­rance
    • Endu­rance méca­nique nombre de manœuvres
      60000
    • Endu­rance élec­trique à charge nomi­nale en AC21 en nombre de cycles
      5000
    • Endu­rance élec­trique à charge nomi­nale en AC22 en nombre de cycles
      5000
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée totale sous IN
      9,20 W
    • Puis­sance dissipée par pôle à In
      2,30 W
    Connec­ti­vité
    • Aligne­ment des bornes basses pour appa­reils modu­laires
      Bornes alignées
    • Aligne­ment des bornes hautes pour appa­reils modu­laires
      Bornes alignées
    Compa­ti­bi­lité
    • Compa­tible avec montage Rail DIN
      Oui

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    PEP - 2-pole, 63A Modular Switch (English)
    PDF
    2,89 MB
    REACH declaration SBN464QC
    PDF
    RoHS report SBN464QC
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image SBN464QC | Hager Suisse

      Image produit SBN464QC

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit SBN464QC | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit SBN464QC

      Interrupteur modulaire 4P 63A Vis/QB

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-11-28

      PDF
      931,94 kB
      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-01-31

      PDF
      311,88 kB
      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      322,30 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      SVN452 - Poussoir lumineux INC Hager 16A 230V 1F 1 ouvreur bouton gris calotte rouge 1UM
      SVN452
      bouton poussoir 1O+F impulsion + Voyant rouge 230VAC
      Prix*
      42.65 CHF
      / pc. *
      42.65 CHF
      / pc. *
    • 2
      SBN240 - Interrupteur AMD Hager 40A 400V 2 fermeur 0 ouvreur 0 inverseur 2UM
      SBN240
      Interrupteur modulaire 2 pôles 40A
      Prix*
      35.05 CHF
      / pc. *
      35.05 CHF
      / pc. *
    • 3
      SVN123 - Lampe de signalisation INC Hager LED orange 1UM 230VAC
      SVN123
      Voyant LED Orange 230VAC
      Prix*
      17.85 CHF
      / pc. *
      17.85 CHF
      / pc. *
    • 4
      SVN132 - Voyant lumineux LED, rouge, 12 + 48 V, AC+ DC, 1MOD
      SVN132
      Voyant LED rouge 12/48V
      Prix*
      19.60 CHF
      / pc. *
      19.60 CHF
      / pc. *
    • 5
      SBB232 - Interrupteur AMD Hager SBB 32A 230V 2 fermeur 0 ouvreur 1 inverseur
      SBB232
      Interrupteur modulaire 2 pôles 32A à voyant
      Prix*
      25.65 CHF
      / pc. *
      25.65 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group