The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reils modu­laires
    • Appa­reils de commu­ta­tion et de signa­li­sa­tion
    • Inter­rup­teurs, boutons-­pous­soirs et voyants LED
    • SBN426
    Interrupteur AMD Hager, courant assigné 25 A, tension assignée 400 V, nombre de contacts fermeurs 4, nombre de contacts ouvreurs 0, nombre de contacts inverseurs 0, largeur en unités de division 4
    EAN
    3250615512222
    E-nr.
    437 250 484
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    S2
    • Inter­rup­teurs, boutons-­pous­soirs et voyants LED

    Interrupteur AMD Hager 25A 400V 4 fermeur 0 ouvreur 0 inverseur 4UM SBN426

    Prix*
    65.00 CHF
    / pc. *
    65.00 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Interrupteur AMD Hager 25A 400V 4 fermeur 0 ouvreur 0 inverseur 4UM

    SBN426

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Fonc­tions inter­ve­rouillage 1 produit(s) disponible(s)
    • Fonc­tions de sépa­ra­tion de phase 1 produit(s) disponible(s)
    • Cache-­borne 2 produit(s) disponible(s)
    • Contact auxi­liaire pour tableau de distri­bu­tion 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Fonc­tions inter­ve­rouillage
    • Fonc­tions de sépa­ra­tion de phase
    • Cache-­borne
    • Contact auxi­liaire pour tableau de distri­bu­tion
    • MZN175

      Kit de verrouillage manette plombable pour disjoncteur - inter dif - disj dif

      14.55 CHF  / pc.*
    • MZN121

      Jeu de 3 séparateurs de phase pour disjoncteur

      3.15 CHF  / jeu*
    • MZN120

      Cache-borne cache-vis pour disjoncteur

      1.15 CHF  / pc.*
    • CZN009

      Jeu de 2 cache bornes plombable pour interrupteur … à 63A 4M

      7.50 CHF  / jeu*
    • ESC080

      Contact auxiliaire 6A, 1F+1O

      28.95 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Archi­tec­ture
    • Nombre de pôles
      4
    • Type de pôles
      4P
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      25 A
    • Courant assigné d'em­ploi en AC21 en caté­gorie A
      25 A
    • Courant assigné d'em­ploi en AC21 en caté­gorie B
      25 A
    • Courant assigné d'em­ploi en AC22 en caté­gorie A
      25 A
    • Courant assigné d'em­ploi en AC22 en caté­gorie B
      25 A
    • Pouvoir de ferme­ture en court-­cir­cuit Icm sous 415 V AC selon IEC60947-3
      0,52 kA
    • Courant assigné admis­sible sous 1 seconde IEC60947
      0,37 kA
    • Courant de court-­cir­cuit condi­tionnel Inc avec fusible suivant IEC/EN60669-2-4
      6000A/80A gG parallel 32A gG
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage
      2,80 - 2,80 Nm
    • Type de raccor­de­ment bas pour produits modu­laires
      Borne bi-connect
    Tension
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      400 - 400 V
    • Type de tension d'ali­men­ta­tion
      AC
    • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
      440 V
    • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
      6000 V
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      4
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Dimen­sions
    • Hauteur
      83 mm
    • Largeur
      70 mm
    • Profon­deur
      69 mm
    Equi­pe­ment
    • Nombre de contacts NO
      4
    • Nombre de contacts NF
      0
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -20 - 70 °C
    • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
      -40 - 80 °C
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      2 - 16 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      2.5 - 25 mm²
    Endu­rance
    • Endu­rance méca­nique nombre de manœuvres
      60000
    • Endu­rance élec­trique à charge nomi­nale en AC21 en nombre de cycles
      5000
    • Endu­rance élec­trique à charge nomi­nale en AC22 en nombre de cycles
      5000
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée totale sous IN
      4,70 W
    • Puis­sance dissipée par pôle à In
      1,20 W
    Connec­ti­vité
    • Aligne­ment des bornes basses pour appa­reils modu­laires
      Bornes alignées
    • Aligne­ment des bornes hautes pour appa­reils modu­laires
      Bornes alignées
    Compa­ti­bi­lité
    • Compa­tible avec montage Rail DIN
      Oui

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    PEP - 2-pole, 63A Modular Switch (English)
    PDF
    2,89 MB
    REACH declaration SBN426
    PDF
    Hager RoHS report SBN426
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image SBN426 | Hager Suisse

      Image produit SBN426

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit SBN426 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit SBN426

      Interrupteur modulaire 4P 25A

      PDF
    • Licence de produit

      Image Licence for NETHERLANDS | Hager Suisse

      Licence for NETHERLANDS

      Licence de produit International 2024-08-09

      PDF
      2,53 MB
      Image Licence for NETHERLANDS | Hager Suisse

      Licence for NETHERLANDS

      Licence de produit International 2024-08-09

      PDF
      2,23 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-11-28

      PDF
      931,94 kB
      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-01-31

      PDF
      311,88 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      SBN216 - Interrupteur AMD Hager 16A 230V 2 fermeur 0 ouvreur 0 inverseur 1UM
      SBN216
      Interrupteur modulaire 2 pôles 16A
      Prix*
      18.40 CHF
      / pc. *
      18.40 CHF
      / pc. *
    • 2
      SVN413 - Interrupteur à poussoir AMD Hager SVN 16A 230V 1 fermeur 0O 1 inverseur LED vert
      SVN413
      Bouton poussoir 1F accrochage + Voyant vert 230VAC
      Prix*
      25.75 CHF
      / pc. *
      25.75 CHF
      / pc. *
    • 3
      SBB216 - Interrupteur AMD Hager SBB 16A 230V 2 fermeur 0 ouvreur 1 inverseur
      SBB216
      Interrupteur modulaire 2 pôles 16A à voyant
      Prix*
      22.15 CHF
      / pc. *
      22.15 CHF
      / pc. *
    • 4
      SBN232 - Interrupteur AMD Hager 32A 230V 2 fermeur 0 ouvreur 0 inverseur 1UM
      SBN232
      Interrupteur modulaire 2 pôles 32A
      Prix*
      20.35 CHF
      / pc. *
      20.35 CHF
      / pc. *
    • 5
      SVN321 - Poussoir INC Hager 16A 230V 0 fermeur 1 ouvreur 0 inverseur bouton gris 1UM
      SVN321
      Bouton poussoir 1O impulsion
      Prix*
      20.30 CHF
      / pc. *
      20.30 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group