Bornes à cage SILAS Gr.2/3 300mm² • S-R300 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Catalogue
  • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion
  • Tech­nique de protec­tion HPC
  • weber.­silas et acces­soires
  • S-R300

Borne à cage SILAS Gr.2/3 pour conducteur Cu et Alu max. 300mm²

S-R300

  • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion

Borne à cage SILAS Gr.2/3 pour conducteur Cu et Alu max. 300mm² S-R300

EAN
7611919232524
VPE
3 Pièces
Groupe de rabais
23
Prix*
37.40 CHF
/ pc. *
37.40 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Caractéristiques techniques

Fusible
  • Taille de l'élé­ment fusible
    NH2-NH3
Raccor­de­ment
  • Section de raccor­de­ment en câble rigide
    95 - 300 mm²
Dimen­sions
  • Largeur
    40,50 mm
  • Profon­deur
    28 mm

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Attestations et documents

REACH declaration S-R300 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration S-R300 (english)
PDF
103,59 kB
  • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

    contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    ED00 - Coupe-circuit sectionneur HPC Hager DIN00 plaque de montage M8 1 pôle commutable
    ED00
    Interrupteurs-sectionneurs IN taille 00 plaque de montage M8 1 pôles
    Prix*
    41.00 CHF
    / pc. *
    41.00 CHF
    / pc. *
  • 2
    ED00-2 - Élément d'alimentation Hager DIN00 2 pôles 160A avec vis M8
    ED00-2
    Interrupteurs-sectionneur HPC Gr.00 montageen saillie 2-pôle 160A avec la vis M8
    Prix*
    66.20 CHF
    / pc. *
    66.20 CHF
    / pc. *
  • 3
    EDS00 - Coupe-circuit sectionneur HPC Hager DIN00 barre collectrice M8 1 pôle commutable
    EDS00
    Interrupteurs-sectionneurs IN taille 00 jeu de barres M8 unipolaires
    Prix*
    46.30 CHF
    / pc. *
    46.30 CHF
    / pc. *
  • 4
    LT0050 - Coupe-circuit sectionneur HPC Hager DIN000 690VAC 100A rail DIN sortie haut/bas
    LT0050
    Interrupteurs-sectionneurs LT taille 000 rail DIN raccordement direct
    Prix*
    82.60 CHF
    / pc. *
    82.60 CHF
    / pc. *
  • 5
    LT0054 - Fusible-interrupteur-sectionneur LT Gr. 000/40mm 100A, borne à cage 50mm²
    LT0054
    Fusible-interrupteur-sectionneur LT Gr. 000/40mm 100A, borne à cage 50mm²
    Prix*
    116.50 CHF
    / pc. *
    116.50 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group