Module IP à défilement de noms RTN710X
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Il s’agit ici d’un produit de fin de série. Une commande est encore possible. Pour la disponibilité, le délai de livraison et le prix, veuillez contacter le grossiste.
Caractéristiques techniques
-
Mode de fixationInstallation à encastrer
-
Fonctions du systèmefonctionnement/fonction uniquement en combinaison avec module haut-parleur de porte IP ; 60 entrées de destination d'appel avec 32 caractères chacun pour le nom ; définition de l'entrée de destination d'appel par le répertoire du haut-parleur IP de porte ; tri de destination d'appel par le répertoire du haut-parleur IP de porte ; commande simple par trois fonctions de touche (montée/descente/appel) ; affichage état d'appel et liaison de communication
-
Configurationactivation par pont de fil, configuration par touches
-
Affichage / Afficheurafficheur LCD à 2 lignes, à éclairage vert, avec 32 caractères
-
Nombre des touches de fonction3
-
Dimensions face avant (L x H x P)120 x 120 x 2 mm
-
Angle d'ouverture horizontal de la caméra0 °
-
Couleur des lignes designAcier inoxydable
-
Couleurargent
-
Aspect de la surfacemat
-
Matériau / Surfacesurface en acier inoxydable brossée transversalement
-
Distance bossages de fixation (horizontale/verticale)110/110 mm
-
Mode de montagemontage dans la plaque de recouvrement MODESTA
-
Raccordementréglette de prises Micromatch pour raccordement au haut-parleur de porte IP ; réglette de prises Micromatch pour raccordement au module d'appel visuel suivant, module clavier ou matrice de diode ; tension d'alimentation supplémentaire pour la mise en cascade de plusieurs modules d'appels vidéo/de claviers ; jusqu'à 4 modules d'appel visuel avec possibilité de mise en cascade pour la répartition des destinations d'appel (60 max.)
-
Ø de conducteur0.5…0.8 mm
-
Écran languesAllemand ; anglais ; Français ; Italien
-
Eléments fournisCâble plat de 150 mm avec fiches Micromatch compris dans la fourniture
-
Technologie du systèmeIP
-
Température de service-20…70 °C
-
Humidité relative de l'air (sans condensation)0…65 %
-
Gamme design principaleMODESTA
-
Gamme de produitsMODESTA
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit RTN710X
-
Mode d'emploi
Notice d'instruction pour RTN710X
PDF772 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour RTN710X du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour RTN710X du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com