EAN
3599430013218
E-nr.
964 996 109
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
L1
Prix*
146.50 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Fonc­tions
  • Fonc­tion
    infor­ma­tion
Commandes & indi­ca­teurs
  • Nombre de boutons d'ap­pels
    0
Tension
  • Tension de service
    24 V DC
Dimen­sions
  • Profon­deur
    19 mm
  • Hauteur
    85 mm
  • Largeur
    85 mm
Matières
  • Couleur des lignes design
    Acier inoxy­dable
  • Couleur
    Acier inoxy­dable
  • Maté­riau / trai­te­ment
    Métal brossé
  • Aspect de la surface
    mat
Utili­sa­tion
  • Tech­no­logie du système
    2 fils
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Oui
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Non
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -20…55 °C
  • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
    -30…80 °C
  • Humi­dité rela­tive de l'air (sans conden­sa­tion)
    0…65 % (sans conden­sa­tion)

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.