The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • REQ616X

Platine de rue vidéo visualisation d'état LED 16/2 bt d'appel acier inox one REQ616X

EAN
3599430012228
E-nr.
964 751 839
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
L1
Prix*
2 240.00 CHF
/ pc. *
2 240.00 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Il s’agit ici d’un produit de fin de série. Une commande est encore possible. Pour la disponibilité, le délai de livraison et le prix, veuillez contacter le grossiste ou directement notre service après-vente

Platine de rue vidéo visualisation d'état LED 16/2 bt d'appel acier inox one

REQ616X

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires indispensables

Previous
Previous
REW227X
REW227X
Boîtier en saillie taille 7 pour platine de rue acier inoxydable one
139.00 CHF/ pc.
Ajouter à une liste
Ajouter à une liste
REW127X
REW127X
Boîtier d'encastrement taille 7 pour platine de rue acier inoxydable one
120.00 CHF/ pc.
Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Caractéristiques techniques

Matière
  • Fini­tion
    Mat
  • Matière
    Acier inoxy­dable
Commandes et indi­ca­teurs
  • Nombre de boutons d'ap­pels
    16
Tension
  • Tension de service
    24 - 24 V
Dimen­sions
  • Hauteur
    422 mm
  • Largeur
    225,50 mm
  • Profon­deur
    25 mm
  • Diamètre du dôme de la caméra
    33 mm
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -20 - 55 °C
  • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
    -30 - 80 °C
Fonc­tions
  • Type d'in­ter­phone
    Audio + Video
Raccor­de­ment
  • Section du conduc­teur
    0 - 0 mm²
Instal­la­tion, montage
  • Montage
    Encastré, En saillie
Textes
  • Mode de montage
    Pour montage vertical, Pous­soirs d'appel incas­sables affleu­rants, Montage dans un boîtier en saillie ou à encas­trer
  • Raccor­de­ment
    Bornier de raccor­de­ment enfi­chable avec bornes à vis
  • Éclai­rage
    Rétro-­éclai­rage LED blanc homo­gène et durable des touches d’appel, Éclai­rage nocturne LED pour caméra
  • Protec­tion
    Haut-­par­leur et micro­phone protégés contre le vanda­lisme

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH REQ616X
PDF
Hager Rapport RoHS REQ616X
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image REQ616X | Hager Suisse

    Image produit REQ616X

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit REQ616X | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit REQ616X

    Platine de rue vidéo visualisation d'état LED 16/2 bt d'appel acier inox one

    PDF
  • Mode d'emploi

    Image Mode d'emploi de-DE 2023-03-24 | Hager Suisse

    Mode d'emploi de-DE 2023-03-24

    PDF
    1,06 MB
    Image Mode d'emploi en-GB 2023-03-24 | Hager Suisse

    Mode d'emploi en-GB 2023-03-24

    PDF
    1,06 MB
    Image Mode d'emploi fr-FR 2023-03-24 | Hager Suisse

    Mode d'emploi fr-FR 2023-03-24

    PDF
    1,07 MB
    Image Mode d'emploi it-IT 2023-03-24 | Hager Suisse

    Mode d'emploi it-IT 2023-03-24

    PDF
    1,05 MB
    Image Notice Inst REQ5-6xxX Tuerstation Video print gb | Hager Suisse

    Notice Inst REQ5-6xxX Tuerstation Video print gb

    Mode d'emploi en-GB 2018-08-27

    PDF
    1,95 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager Suisse

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2021-02-04

    PDF
    1,04 MB
    Image Declaration | Hager Suisse

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2021-02-03

    PDF
    1,47 MB
Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group