Platine de rue vidéo visualisation d'état LED 1/1 bt d'appel acier inox one REQ601X

EAN
3599430012068
E-nr.
964 751 039
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
L1
1 377.00 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Mode de fixa­tion
    en saillie ou sur goulotte
Fonc­tions
  • Fonc­tions de sécu­rité
    Secret d'écoute et secret de vue
  • Exten­sion vidéo possible
    Oui
Compa­ti­bi­lité
  • Pour l'étiquette
    30 mm
Commandes & indi­ca­teurs
  • Pous­soir d'appel
    touche d'appel avec lumière, ouvre-­porte ou sans fonc­tion, réglable ; pous­soir d'appel avec tona­lité d’ac­quit­te­ment (décon­nec­ta­ble) et retour tactile
  • Temps de ferme­ture du pous­soir d’appel
    max. 3 s
  • Nombre de boutons d'ap­pels
    1
  • Fonc­tion de commandes
    ouver­ture de porte para­mé­trable unique­ment lors d'une connexion ou à tout moment
Tension
  • Tension de service
    24 V DC
  • Tension de commu­ta­tion d'ou­ver­ture porte
    max. 24 V
Inten­sité du courant
  • Courant de commu­ta­tion d'ou­ver­ture porte
    max. 1 A
Dimen­sions
  • Profon­deur
    25 mm
  • Profon­deur de montage
    22.5 mm
  • Compen­sa­tion de l'épais­seur du mur
    17 mm
  • Caméra dôme
    33 mm
  • Dimen­sions face avant (L x H x P)
    133.5 x 242 x 2 mm
  • Dimen­sion du porte nom (L x H)
    75.5 x 32.6 mm
  • Dimen­sions du porte nom (L x H)
    72.4 x 30.1 mm
  • Dimen­sions du porte nom (L x H x P)
    72.4 x 30.1 x 0.14 mm
  • Hauteur
    242 mm
  • Hauteur de montage recom­mandée pour la caméra
    1.5 m
  • Épais­seur de l’in­sert de porte-nom
    max. 0.5 mm
  • Largeur
    133.5 mm
  • Epais­seur de l'acier inoxy­dable
    2 mm
Caméra
  • Angle d'ou­ver­ture angle de rota­tion de la caméra hori­zon­tal/­ver­tical
    11.5 °
  • Courant absorbé par la caméra (en fonc­tion­ne­ment)
    240 mA
  • Courant absorbé par la caméra (en veille)
    6 mA
  • Courant absorbé par le chauf­fage de la caméra
    100 mA
  • Réso­lu­tion caméra (hori­zontal x verti­cal)
    720 x 480 px
  • Ensemble caméra
    réglage de la caméra par vis de fixa­tion d'accès frontal
  • Angle d'ou­ver­ture hori­zontal de la caméra
    140 °
  • Angle d'ou­ver­ture vertical de la caméra
    120 °
  • Tension de service LED et chauf­fage de la caméra
    12 V AC
Matières
  • Couleur des lignes design
    Acier inoxy­dable
  • Couleur
    Acier inoxy­dable
  • Matière
    acier inoxy­dable
  • Aspect de la surface
    mat
  • Maté­riau / Surface
    surface en acier inoxy­dable brossée trans­ver­sa­le­ment
Gestion de l'éclai­rage LED
  • Courant de service LED par module touche d’appel
    45 mA
Instal­la­tion, montage
  • Mode de montage
    pour montage vertical
Câble
  • Ø de conduc­teur
    0.5…0.8 mm
Acces­soires inclus
  • Outil
    avec outil d'ou­ver­ture
Equi­pe­ment
  • Durée de déver­rouillage ouvre-­porte
    1…10 s
  • Face avant
    face avant à méca­nisme d'ou­ver­ture invi­sible avec ligne de vie
Utili­sa­tion
  • Tech­no­logie du système
    2 fils
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Non
  • Sans halo­gène
    Non
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -20…55 °C
  • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
    -30…80 °C
  • Humi­dité rela­tive de l'air (sans conden­sa­tion)
    0…65 % (sans conden­sa­tion)
Instruc­tions
  • Texte d'in­di­ca­tion
    Atten­tion ! Ne pas diriger la caméra direc­te­ment sur des sources de lumière / rayons directs du soleil, sur un fort contraste ou sur un support forte­ment réflé­chis­sant.

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.