Platine de rue audio visualisation d'état LED 10/1 bt d'appel acier inox one REQ110X

EAN
3599430011948
E-nr.
964 761 539
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
L1
1 034.00 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Fonc­tions
  • Fonc­tions de sécu­rité
    secret d'écoute
Compa­ti­bi­lité
  • Pour l'étiquette
    12 mm
Commandes & indi­ca­teurs
  • Affi­chage / Affi­cheur
    confi­gu­ra­tion de l'ap­pa­reil par affi­chage LED ; avec affi­chage LED supplé­men­taire pour les sonnet­tes, la liaison de commu­ni­ca­tion et les ouvre-­porte
  • Pous­soir d'appel
    touche d'appel avec lumière, ouvre-­porte ou sans fonc­tion, réglable ; pous­soir d'appel avec tona­lité d’ac­quit­te­ment (décon­nec­ta­ble) et retour tactile
  • Temps de ferme­ture du pous­soir d’appel
    max. 3 s
  • Nombre de boutons d'ap­pels
    10
  • Fonc­tion de commandes
    ouver­ture de porte para­mé­trable unique­ment lors d'une connexion ou à tout moment
Tension
  • Tension de commu­ta­tion d'ou­ver­ture porte
    max. 24 V
Inten­sité du courant
  • Courant de commu­ta­tion d'ou­ver­ture porte
    max. 1 A
Dimen­sions
  • Profon­deur
    25 mm
  • Profon­deur de montage
    22.5 mm
  • Compen­sa­tion de l'épais­seur du mur
    17 mm
  • Dimen­sions face avant (L x H x P)
    133.5 x 422 x 2 mm
  • Dimen­sions du porte nom (L x H)
    72.4 x 12 mm
  • Dimen­sions du porte nom (L x H x P)
    72.4 x 12 x 0.14 mm
  • Hauteur
    422 mm
  • Épais­seur de l’in­sert de porte-nom
    max. 0.5 mm
  • Largeur
    133.5 mm
  • Epais­seur de l'acier inoxy­dable
    2 mm
Matières
  • Couleur des lignes design
    Acier inoxy­dable
  • Couleur
    Acier inoxy­dable
  • Aspect de la surface
    mat
Gestion de l'éclai­rage LED
  • Tension de service LED
    12 V AC
  • Courant de service LED par module touche d’appel
    45 mA
Instal­la­tion, montage
  • Mode de montage
    pous­soirs d'appel incas­sables affleu­rants ; montage dans un boîtier en saillie ou à encas­trer ; pour montage vertical
Connexion
  • Contact
    contact d’ou­ver­ture de porte libre de poten­tiel
  • Raccor­de­ment
    bornier de raccor­de­ment enfi­chable avec bornes à vis
Câble
  • Ø de conduc­teur
    0.5…1.4 mm
Confi­gu­ra­tion
  • Réglage
    volume du haut-­par­leur, sensi­bi­lité micro­phone, fonc­tion ouvre-­porte, caméra et rétro-­éclai­rage du pous­soir d'appel réglables
Acces­soires inclus
  • Outil
    avec outil d'ou­ver­ture
Equi­pe­ment
  • Joint d'étan­chéité
    avec bande d'étan­chéité
  • Lumi­no­sité
    modes rétro-­éclai­rage porte-nom réglables : activé, inter­rup­teur crépus­cu­laire, désac­tivé
  • Ballon
    avec mémoire d'er­reurs
  • Durée de déver­rouillage ouvre-­porte
    1…10 s
  • Face avant
    face avant à méca­nisme d'ou­ver­ture invi­sible avec ligne de vie
Utili­sa­tion
  • Tech­no­logie du système
    2 fils
Sécu­rité
  • Conforme REACH
    Non
  • Sans halo­gène
    Non
  • Protec­tion
    haut-­par­leur et micro­phone protégés contre le vanda­lisme
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -20…55 °C
  • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
    -30…80 °C
  • Humi­dité rela­tive de l'air (sans conden­sa­tion)
    0…65 % (sans conden­sa­tion)
Iden­ti­fi­ca­tion
  • Gamme design prin­ci­pale
    ONE
Instruc­tions
  • Texte d'in­di­ca­tion
    Atten­tion ! Ne pas diriger la caméra direc­te­ment sur des sources de lumière / rayons directs du soleil, sur un fort contraste ou sur un support forte­ment réflé­chis­sant.

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.