The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Inter­phonie
    • Hager intercom IP - 2 fils
    • Hager intercom - Postes exté­rieurs et acces­soires
    • REN234X
    Module Hager elcom.modesta, vide, 76×76 mm, avec plaque de maintien pour insertion de lecteur de carte, acier fin
    EAN
    3599430029592
    E-nr.
    964 113 009
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    L1
    • Hager intercom - Postes exté­rieurs et acces­soires

    Module Hager elcom.modesta vide, 76×76mm, a.plaque p.lecteur, acier fin REN234X

    Prix*
    265.00 CHF
    / pc. *
    265.00 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Config­ur­a­teur système bifilaire

    Ouvrir les outils

    Configurateur en ligne intercom

    Ouvrir les outils

    Config­ur­a­teur elcom

    Ouvrir les outils

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Module Hager elcom.modesta vide, 76×76mm, a.plaque p.lecteur, acier fin

    REN234X

    • Caractéristiques techniques
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Matière
    • Matière
      Métal, Acier inoxy­dable
    Dimen­sions
    • Hauteur
      120 mm
    • Largeur
      120 mm
    Connec­ti­vité
    • Signa­li­sa­tion
      Ronfleur
    Tension
    • Tension de fonc­tion­ne­ment CA 60 Hz
      12 - 12 V
    Commandes et indi­ca­teurs
    • Nombre de boutons d'ap­pels
      0
    Fonc­tions
    • Système de contrôle d'accès
      Lecteur trans­pon­deur
    Instal­la­tion, montage
    • Montage
      Encastré

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image REN234X | Hager Suisse

      Image produit REN234X

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit REN234X | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit REN234X

      Module 76x76 mm contr.d'accès pour lecteur des fabric. tierce, inox mat modular

      PDF
    • Outils

      Image Configurateur en ligne intercom | Hager Suisse

      Configurateur en ligne intercom

      Outils fr-CH 2026-04-23

      URL
      Image Config­ur­a­teur elcom | Hager Suisse

      Config­ur­a­teur elcom

      Outils fr-CH 2026-04-23

      URL
      Image Config­ur­a­teur système bifilaire | Hager Suisse

      Config­ur­a­teur système bifilaire

      Outils fr-CH 2026-04-23

      URL
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      REH311X - Extension pour poussoir Hager audio-bus, 16 participants
      REH311X
      Matrice de boutons d'appel jusqu'à 16 participants
      Prix*
      45.75 CHF
      / pc. *
      45.75 CHF
      / pc. *
    • 2
      REN232X - Module clavier à code Hager elcom.modesta pour interphone, acier fin
      REN232X
      Module contrôle d'accès clavier à code acier inoxydable
      Prix*
      551.00 CHF
      / pc. *
      551.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      REH108X - Outil de démontage Hager REH108X elcom.modesta AP, pour interphone
      REH108X
      Clé spéciale pour cadre boîtier saillie
      Prix*
      14.65 CHF
      / pc. *
      14.65 CHF
      / pc. *
    • 4
      REW407X - Boîtier montage en saillie pour intercom mono 2/3/4 touches
      REW407X
      boitier en saillie platine mono 2/3/4 boutons 319x154x42, 5mm
      Prix*
      244.00 CHF
      / pc. *
      244.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      REH300X - Connecteur Hager 2-fils elcom.one/home/modesta, vert
      REH300X
      Connecteur de bus
      Prix*
      7.10 CHF
      / pc. *
      7.10 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group