EAN
3599430013416
E-nr.
963 511 129
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
L1
Prix*
221.00 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Fonc­tions
  • Fonc­tion
    sonnerie
Compa­ti­bi­lité
  • Pour l'étiquette
    30 mm
Commandes & indi­ca­teurs
  • Pous­soir d'appel
    touche d'appel avec lumière, ouvre-­porte ou sans fonc­tion, réglable sur le module audio ou vidéo ; pous­soir d'appel avec tona­lité d’ac­quit­te­ment (décon­nec­table sur le module audio ou vidéo) et retour tactile
  • Temps de ferme­ture du pous­soir d’appel
    max. 3 s
  • Nombre de boutons d'ap­pels
    2
Tension
  • Tension de service
    24 V DC
Dimen­sions
  • Profon­deur
    19 mm
  • Distance bossages de fixa­tion (hori­zon­ta­le/­ver­ti­cale)
    110 mm
  • Dimen­sions face avant (L x H x P)
    120 x 120 x 2 mm
  • Dimen­sion du porte nom (L x H)
    75.5 x 32.6 mm
  • Hauteur
    120 mm
  • Épais­seur de l’in­sert de porte-nom
    max. 0.5 mm
  • Largeur
    120 mm
  • Epais­seur de l'acier inoxy­dable
    2 mm
Matières
  • Couleur des lignes design
    Acier inoxy­dable
  • Couleur
    Acier inoxy­dable
  • Maté­riau / trai­te­ment
    Métal brossé
  • Aspect de la surface
    mat
  • Maté­riau / Surface
    surface en acier inoxy­dable brossée trans­ver­sa­le­ment
Equi­pe­ment
  • Courant rétro-­éclai­rage porte-nom
    45 mA
Utili­sa­tion
  • Tech­no­logie du système
    2 fils
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Oui
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Non
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -20…55 °C
  • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
    -30…80 °C
  • Humi­dité rela­tive de l'air (sans conden­sa­tion)
    0…65 % (sans conden­sa­tion)

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.