Kit poste vidéo intérieure AP Hager elcom.touch 2-fils incl.cadre design blanc REK518S
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Caractéristiques techniques
-
CouleurUltra blanc
-
MatièrePlastique
-
Hauteur163,50 mm
-
Largeur93 mm
-
Profondeur16 mm
-
Température de service5 - 50 °C
-
Température de stockage/transport-20 - 60 °C
-
Tension de service par bus24 - 24 V
-
Courant absorbé en fonctionnement220 mA
-
Courant absorbé ( au repos)12 mA
-
Avec écran tactileNon
-
Mode de montageMontage en saillie ou dans une boîte à encastrer, Pour montage vertical
-
RaccordementPour poussoirs d'appel d'étages, Pour l'alimentation auxiliaire en option, Bornier de raccordement avec Bornes à vis
-
Type d'interphoneAudio + Video
-
Régulation de l'intensité lumineuseOui
-
Section du conducteur0 - 0 mm²
-
Technique d'installation pour la communication de porte2 fils
-
MontageEn saillie
-
Appareil supplémentaire additionnelNon
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit REK518S
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit REK518S
Poste intérieur video 2 fils ultrablanc mat cadre décoratif angulaire incl.TOUCH
PDF -
Guide d'installation
Notice d'instruction pour REA5XX-REA5XXS - Poste intérieur vidéo 2fils pose saillie (DE 2015-09)
Guide d'installation de-DE 2020-01-01
PDF743,83 kB
Notice d'instruction pour REA5XX-REA5XXS - Poste intérieur vidéo 2fils pose saillie (FR 2015-09)
Guide d'installation fr-FR 2020-01-01
PDF800,35 kB
Notice d'instruction pour REA5XX-REA5XXS - Poste intérieur vidéo 2fils pose saillie (IT 2015-09)
Guide d'installation it-IT 2016-02-04
PDF651,13 kB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2021-02-04
PDF232,61 kB
Declaration
Déclaration de conformité International 2021-02-03
PDF232,38 kB