Coupleur de ligne AMD Hager 2-fils, pour interphone RED111X
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Caractéristiques techniques
-
Nombre de modules6
-
MontageRail DIN
-
Température de service5 - 40 °C
-
Température de stockage/transport-20 - 60 °C
-
Puissance absorbée (veille)2 W
-
Puissance absorbée (fonctionnement)3 VA
-
Tension de service via l'alimentation28 - 28 V
-
Hauteur90 mm
-
Largeur106 mm
-
Profondeur67 mm
-
CouleurGris clair
-
MatièreAcrylonitrile butadiène styrène (ABS)
-
FonctionExtension
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit RED111X
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit RED111X
Coupleur de ligne 2 fils rail DIN, gris avec relais
PDF -
Mode d'emploi
Additif GB Arabe Hag M
Mode d'emploi en-GB 2018-03-06
PDF396,80 kB -
Guide d'installation
Guide d'installation de-DE, it-IT 2023-03-24
PDF417,22 kB
Guide d'installation en-GB 2023-03-24
PDF343,67 kB
Guide d'installation fr-FR, nl-NL 2023-03-24
PDF416,19 kB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2023-09-12
PDF315,26 kB