Poste audio intérieure AP Hager elcom.touch 2-fils, gris clair REA116S
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires indispensables
Voir tout (12)Accessoires obligatoires
Caractéristiques techniques
-
CouleurGris clair
-
MatièrePlastique, Thermoplastique
-
Hauteur74,50 mm
-
Largeur93 mm
-
Profondeur16 mm
-
Température de service5 - 50 °C
-
Température de stockage/transport5 - 50 °C
-
Tension de service par bus24 - 24 V
-
Courant absorbé en fonctionnement180 mA
-
Courant absorbé ( au repos)265 mA
-
Avec écran tactileNon
-
Mode de montageFixation vissée sur platine support, Montage en saillie ou dans une boîte à encastrer, Pour montage vertical
-
RaccordementPour poussoirs d'appel d'étages, Pour l'alimentation auxiliaire en option, Bornier de raccordement avec Bornes à vis
-
Type d'interphoneAudio
-
Régulation de l'intensité lumineuseOui
-
Section du conducteur0 - 0 mm²
-
MontageEn saillie
-
Appareil supplémentaire additionnelNon
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit REA116S
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit REA116S
Poste intérieur audio 2fils gris clair pose saillie elcom.touch
PDF -
Instructions d'utilisation
Notice utilisation Poste Inter Audio REA1xxx Hag M web
Mode opératoire en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2018-01-11
PDF6,76 MB -
Guide d'installation
Notice d'instruction pour REA1XX-REA1XXS - Poste intérieur audio 2fils pose saillie (DE 2015-09)
Guide d'installation de-DE 2020-01-01
PDF512,91 kB
Notice d'instruction pour REA1XX-REA1XXS - Poste intérieur audio 2fils pose saillie (FR 2015-09)
Guide d'installation fr-FR 2020-01-01
PDF518,00 kB
Notice d'instruction pour REA1XX-REA1XXS - Poste intérieur audio 2fils pose saillie (IT 2015-09)
Guide d'installation it-IT 2016-02-04
PDF405,80 kB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2021-02-03
PDF133,73 kB
Declaration
Déclaration de conformité International 2021-02-04
PDF133,90 kB