![](https://hager.com/fr-ch/catalogue/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/fr_CH/images/loader-2.gif)
Angle extérieur couvercle pour BR 70x80mm en PVC en blanc créme R89299001
EAN
4012740133104
E-nr.
127 565 002
VPE
5 PCEs
Groupe de rabais
V1
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Indication de commande : Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationserrage
Connectivité
-
Accessoires d'alignementSans éclisses
Dimensions
-
Longueur100 mm
Porte, couvercle
-
Montage du couvercleIntérieur
-
Couvercle avec joint-
-
Largeur du couvercle80 mm
Matières
-
Couleurblanc crème
-
Couleur RALRAL 9001 - Blanc crème
-
MatièrePVC
-
Groupe de matériauplastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Accessoires inclus
-
Configuration de la pièce de formeCouvercle
Standards
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Température
-
Température ambiante-5…65 °C
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com